Digital positionsindikator
Nästa generations digitala positionsindikator: Intuitiv. Washdown-design. Med utökad IO-Link-funktion.
Den digitala positionsindikatorn från Balluff är visar vägen för intuitiv och tydlig användarhandledning. Den digitala indikatorn i washdown-utformning har flera inbyggda givare med utökad IO-Link-funktion. Användningsmöjligheterna för den digitala indikatorn är i det närmaste oändliga: oavsett om det gäller klassiska verktygsmaskiner, automationsteknik till de tuffa kraven inom livsmedels- och dryckesindustrin – du är snabbt och säkert rustad för en stor produktmångfald och allt mindre batchstorlekar. Våra positionsindikatorer ökar flexibiliteten och tillgängligheten hos dina maskiner genom en snabb och säker, halvautomatiserad formatändring.
Lättare att använda än någonsin: den digitala indikeringen minimerar produktionsförlusterna
I kombination med maskinstyrningen skapar den digitala positionsindikatorn från Balluff (BDG DA160) ett användarvänligt och modernt positioneringssystem för dina maskiner och anläggningar. BDG DA160 är en helt digital positionsindikator med inbyggt IO-Link-gränssnitt och en hålaxel för direkt axelmontering. Beroende på krav och användningsområde kan olika positionsindikationer ställas in. Det går även att välja mellan olika versioner med eller ytan numerisk indikering av positionen. Våra positionsindikatorer kan monteras direkt i nya anläggningar eller eftermonteras i befintliga maskiner. Till mätningen används ett magnetkodat mätsystem som registrerar positionen genom upprepade rotationer av axeln. Avläsningen säkerställs även utan extern spänningsförsörjning och värdena sparas alltid, så att inga värden gå förlorade vid ett strömavbrott.
Den banbrytande och intuitiva användarhandledningen gör det möjligt att snabbt och enkelt ställa in rätt format och ökar effektiviteten genom att minska antalet driftstopp och risken för haveri.
Framtagen för användaren: en användarhandledning värd namnet
Den digitala indikatorn har utvecklats med användaren i fokus. Användningsstudier har visat att andra indikatorer ofta inte är tillräckligt intuitiva och att det i sin tur kan leda till fel vid användning av maskinerna. Därför har Balluff gjort om användarhandledningen för positionsindikatorer helt och från grunden byggt om dem med målet att minimera risken att det blir fel. Med denna målsättning har vi utvecklat positionsindikatorer med ett genomgående koncept för användning, konfiguration och diagnos. Användarhandledningen hos de helt nya indikatorerna sätter nya standarder: börvärden med en tydlig jämförelse med verkliga värden och ett tydligt rinnande ljus ger användaren optimalt stöd vid formatinställning och formatändring. När spindeln vrids får användaren hjälp av ett rinnande ljus och kan kontrollera värdena på den digitala skärmen. Det går då att utföra formatändringar snabbare och säkrare. Det ger dessutom kortare starttider och stilleståndstider.
Vår mest avancerade positionsindikator: utökad IO-Link-funktion med det smarta automations- och övervakningssystemet, SAMS
Balluff står för en omfattande automatiseringsfilosofi. Därför har vi utvecklat Smart Automation and Monitoring System (SAMS): Systemet har många tilläggsfunktioner och ytterligare information för de enskilda komponenterna. Det kännetecknas av ett enhetligt och standardiserat koncept för användning, konfiguration och diagnos. Den digitala positionsindikatorn från Balluff är utrustad med många toppmoderna givare i produkten. Genom IO-Link har systemet åtkomst till data och analysvärden från de inbyggda givarna. Tillståndsövervakning säkerställer att de inbyggda givarna varnar i tid vid kritiska värden, så att du kan undvika haverier i din anläggning eller minska dessa till ett minimum. Användningsområdena är så gott som obegränsade. Från svarvar, fräsar eller borrmaskiner till bearbetning och förpackning av livsmedel och drycker.
Redo för livsmedelsindustrin: tillförlitlig och säker med washdown-design och tillståndsövervakning
Vår digitala positionsindikator har ett robust hölje med washdown-utformning, är underhållsfri och överträffar till och med kapslingsklass IP69K. Den erbjuder hög tillförlitlighet även under tuffa användningsförhållanden. Indikatorerna passar därför perfekt för de tekniska utmaningar och tuffa användningsförhållanden som råder i bland annat förpackningsindustrin, livsmedels- och dryckesindustrin, samt kosmetikaindustrin. De inbyggda givarna för tillståndsövervakning övervakar funktionen och tillförlitligheten hos den digitala indikatorn och varnar t.ex. för fukt som tränger in och eventuella produktionsavbrott som kan uppstå. På så sätt kan oväntade driftstopp och stilleståndstider – till följd av anläggningens annars nödvändiga rengöringscykler – reduceras till ett minimum.
Den digitala positionsindikatorn från Balluff – nyckelegenskaper och fördelar:
- lättanvänd tack vare en intuitiv användarhandledning
- snabba och säkra formatändringar, vilket förhindrar fel och därmed ger korta starttider, stilleståndstider och avbrott
- snabb och säker formatinställning
- hög effektivitet tack vare standardiserade dataprofiler
- positionsvärden går inte förlorade vid strömavbrott
- washdown-utformningen ger möjlighet till användning utan ytterligare skyddsåtgärder
- del av det smarta automatiserings- och övervakningssystemet (SAMS) med utökade IO-Link-funktioner
- intern diagnos genom övervakning av temperatur, vibrationer och fukt (tillståndsövervakning)
- hög tillförlitlighet även under tuffa användningsförhållanden
- överträffar kapslingsklass IP69K
- UL- och CE-godkännande
- underhållsfri