RFID
Spårbarhet genom RFID-system för industrin
Våra identifieringslösningar BIS erbjuder dig den viktigaste tekniken för att uppfylla de grundläggande kraven i modern tillverkning. Med RFID-teknik kan föremål och produkter tydligt tilldelas företaget och spåras när som helst. RFID-system används för att göra alla produktionssteg transparenta och spårbara och är därför en viktig komponent för att genomföra kraven på modern produktion och alltid ha koll på alla data.
För tydlig identifiering och omedelbar spårbarhet fästs en databärare (RFID-transponder) på föremålet som ska identifieras och som fungerar som ett minne. Uppgifterna överförs mellan RFID-transpondern och läs- och skrivhuvudet (läsaren) och skickas vidare till styrsystemet via utvärderingsenheten eller en IO-Link-nätverksmodul. Våra RFID-lösningar kan användas med nästan alla vanliga styrsystem och utvärderingsenheterna stöder alla frekvensområden. Och det är just det som är speciellt med RFID - det kontaktlösa informationsutbytet mellan RFID-transpondern och läsaren.
RFID-system i LF, HF och UHF
Hos Balluff kan du få tillgång till hela spektrumet av RFID-teknik med lågfrekvens (LF), högfrekvens (HF) och ultrahögfrekvens (UHF) för nästan obegränsad användning. Detta ger dig ett fantastiskt utbud av komponenter och tjänster i olika utföranden som du kan använda på ett mycket varierande sätt för att överföra data. Det speciella är att med vår teknik för frekvensoberoende utvärderingsenhet BIS V kan alla våra RFID-system, sensorer, läsare och transpondrar också kombineras flexibelt med varandra.
Ett annat plus: Du kan använda vår RFID-konfigurator för att individuellt sätta ihop RFID-systemet för ditt företag online. Användningen är enkel. Du styrs helt enkelt av din uppgift och med bara några få klick når du ditt mål.