Industrial RFID-system BIS L

Lösningen för enkla identifieringsuppgifter

Industrial RFID-system BIS L

Våra lågfrekventa RFID-system (RFID BIS L) är utformade för applikationsområden där endast identifiering krävs, utan att någon större mängd databehandling behöver utföras.

Vid spårning krävs till exempel ofta bara ett ID (read-only). 125 kHz-systemen fungerar tillförlitligt vid räckvidder upp till 100 mm och håller sig relativt neutrala vid material som vatten, textil, trä och aluminium.

De största fördelarna

  • datalagringsenhet med minnesutrymme begränsat till 192 byte
  • för överföring av mindre datavolymer
  • översiktligt sortiment av datalagringsenheter
  • för användning i mindre krävande miljöer
  • entydigt Unique ID med 5 byte, endast läsning
  • read-only-datalagringsenhet finns att beställa (manipulationsskydd)

LF-datamedier (125 kHz)

  • runda datamedier i olika storlekar: Ø 12,4 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 50 mm
  • kemiskt stabil glasenhet, 13×3 mm
  • tagg, read-only (3 eller 5 byte), eller skriv- och läsbar med 192 byte
  • monteringsalternativ: lim eller skruvar
  • två typer av read-only-taggar att välja mellan: med ett fast 5 byte stort ”Unique ID” eller med programmering av 3 byte av individuella data efter kundens riktlinjer

LF-skriv-/läshuvuden och antenner (125 kHz)

  • robusta höljen med kapslingsklass IP67 för tillförlitlig användning i krävande miljöer
  • räckvidden beror på vilken kombination av skriv-/läshuvud och datamedium som används (se datablad för respektive skriv-/läshuvud)
  • anslutning via M12-kontakt, kabellängd upp till 50 m
  • platta modeller finns att beställa

LF-processorer (125 kHz)

  • perfekt EMC tack vare det robusta, pressgjutna höljet av aluminium
  • alla anslutningar är lätta att komma åt framifrån
  • varierbart fästkoncept för enkel montering på skenor eller profil
  • LCD-display och tryckknappar för enkel driftsättning
  • varje skriv-/läshuvud indikerar sin driftstatus via två lysdioder direkt på processorn
  • integrerad IO-Link-masterport för anslutning av IO-Link-kompatibla givare och ställdon
  • webbserver för bekväm fjärrövervakning av status
  • funktionsmoduler från flera kända styrenhetstillverkare möjliggör snabb implementering
  • integrerad 2-ports Ethernet-kopplare för linje- och ringtopologi
  • liten och kompakt modell (172×48×62 mm)
  • USB-gränssnitt för snabb driftsättning utan bussförbindelse
  • BIS Cockpit: skriv-/läshuvuden kan parameterinställas oberoende av gränssnitt med PC-baserat programverktyg
  • spänningsförsörjning via robust 7/8-kontakt för krävande industriförhållanden

LF-skriv-/läshuvuden (125 kHz) med integrerad processor

  • tillgängliga gränssnitt: parallellt och seriellt (RS232, RS422)
  • ytterligare processor behövs inte
  • statusindikeringar direkt på läsarens hölje underlättar driftsättningen och ger mindre stopptid

LF-datakopplare (125 kHz)

  • underhållsfri överföring utan mekaniskt slitage
  • snabb och säker signalöverföring
  • olika kabellängder: 1 m, 2 m och 5 m

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630