HF-skriv-/läshuvuden och antenner (13,56 MHz)
HF (13,56 MHz)
Tillgänglig i:
29 Versioner
Applikationsspecifika HF-skriv-/läshuvuden och antenner från Balluff i industrianpassad design kan enkelt integreras i era anläggningar. Produkterna uppfyller kraven i den globala standarden ISO 15693, samt delvis ISO 14443A. Tack vare det robusta höljet med kapslingsklass IP67 kan de även användas i krävande miljöer. Räckvidden beror på vilken kombination av skriv-/läshuvud och datamedium som används.
HF-skriv-/läshuvuden med IO-Link-gränssnitt finns också att beställa. Dessa används med fördel i sammanhang där man kostnadseffektivt och med få data ska kunna logga produktionsförlopp, satsnummer eller kvalitetsuppgifter.
Särskilda egenskaper
- statusindikeringar direkt på skriv-/läshuvudet: enkel driftsättning, kortare stopptider
- upp till fyra skriv-/läshuvud kan anslutas till processorn BIS V
- anslutning via M12-kontakt, kabellängd upp till 50 m
- skriv-/läshuvuden för försänkt montering i metall
- M12-modeller med integrerad antenn
- särskilda skriv-/läshuvuden för till exempel överföringssystem med enkel montering utan extra vinkeljärn
- HF-ramantenner för längre räckvidder på upp till 400 mm
- anpassade modeller kan beställas
- verktygs-ID-komponenter i samma design som BIS C-skriv-/läshuvudena finns att beställa
Tillgänglighet
29 Versioner
Beställningskod | Mått | Höljematerial | Omgivningstemperatur | Åtgärder |
---|---|---|---|---|
BIS0130BIS VM-341-401-S4 |
80 x 40 x 84,5 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS00T0BIS VM-301-001-S4 |
80 x 40 x 84,5 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS00T6BIS VM-352-001-S4 |
25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16, Gränssnitt aluminium | 0...70 °C | |
BIS00T7BIS VM-306-001-S4 |
Ø 12 x 37,3 mm | Mässing, Gränssnitt aluminium, förnicklad | 0...70 °C | |
BIS00T8BIS VM-307-001-S4 |
Ø 18 x 46,5 mm | Mässing, Gränssnitt aluminium, förnicklad | 0...70 °C | |
BIS00T9BIS VM-305-001-S4 |
25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16, Gränssnitt aluminium | 0...70 °C | |
BIS0131BIS VM-355-401-S4 |
40 x 15 x 105 mm | Zink, Pressgjutning, förnicklad | 0...70 °C | |
BIS0133BIS VM-345-401-S4 |
40 x 15 x 105 mm | Zink, Pressgjutning, förnicklad | 0...70 °C | |
BIS013HBIS VM-348-401-S4 |
Ø 12 x 65 mm | Mässing, Muttrar mässing förnicklade, förnicklad | 0...70 °C | |
BIS0140BIS VM-346-401-S4 |
Ø 16 x 55 mm | Mässing, förnicklad | 0...70 °C |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.