Industrial RFID-system BIS U

För dynamiska processer med stora läsavstånd

Industrial RFID-system BIS U

UHF-system från Balluff garanterar datatransparens och spårbarhet i automatiseringsprocesser. UHF är en standardteknik för processövergripande identifieringslösningar.

Denna gör att etikettens information snabbt kan avläsas och en löpande överföringssäkerhet garanteras. Avläsningarna av decentraliserat lagrade produkt- och processdata gör UHF till en viktig del av spårbarhetsprocessen i hela materialflödet. Kontinuerlig datatransparens försörjningskedjan igenom garanteras därmed.

De största fördelarna

  • problemlös integrering i applikationer med standardgränssnitt som används världen över
  • motsvarar de globala standarderna ISO 18000-6C och EPC Gen2 Class1
  • flexibel implementering med flera olika kombinationsmöjligheter för datalagringsenheter och antenner
  • räckvidder upp till sex meter och mer
  • flera datalagringsenheter (etiketter) kan avläsas samtidigt
  • kan anslutas till klassiska styrsystem via bussgränssnitt och till överordnade IT-system
  • skräddarsydda systemlösningar kan tas fram för ditt företags behov
  • stort urval av tillbehör för enkel installation inom olika applikationsområden

UHF-datamedier (860...960 MHz)

  • brett produktsortiment med flera olika utföranden, mått och användningsområden
  • varje datamedium har ett entydigt, oföränderligt ID-nummer (TID) och en individuellt programmerbar EPC (Electronic Product Code)
  • uppfyller de globala standarderna ISO 18000-6C resp. EPC Gen2 Class1
  • skrivbart extra användarminnesområde upp till 112 byte
  • enstaka datamedier med ytterligare lösenordsskydd
  • monteringsalternativ: lim, ingjutning eller skruvfästning
  • modeller för direktmontering på metall finns att beställa
  • mycket prisvärda självhäftande Smart-labels för engångsanvändning finns att beställa för att fästa på produkten
  • industrins mest skilda krav kan hanteras genom att välja lämpligt datamedium
  • optimal anpassning till olika lässystem
  • massanvändning med lågprisetiketter möjligt
  • särskilda silikonfria datamedier för bilindustrin
  • specialetiketter som tål temperaturer upp till 220°C
  • skräddarsydda, kundanpassade varianter kan beställas

UHF-skriv-/läshuvuden och antenner (860...960 MHz)

  • varianter för frekvensområden EU (865–868 MHz) och USA (902–928 MHz)
  • tillförlitlig användning i krävande miljöer tack vare slittåligt hölje i kapslingsklass IP67
  • statusvisning direkt på skriv-/läshuvudet underlättar driftsättningen och ger kortare stopptid
  • automatisk setup-funktion för skriv-/läshuvudet – driftsättning och konfiguration på bara några sekunder
  • anslutning via koaxialkabel (upp till 10 m) eller M12-kontakt med en kabellängd på upp till 50 m
  • cirkulär polarisering för närmast lägesoberoende avläsning av datamedium
  • läsavstånd på upp till sex meter och mer är möjliga
  • skriv-/läshuvud och antenner som kan monteras direkt på metallunderlag
  • upp till fyra skriv-/läshuvud kan anslutas till processorn BIS V
  • upp till fyra antenner kan anslutas till processorn BIS U-602x

UHF-processorer (860...960 MHz)

  • BIS U-602x utgör ett kraftfullt LongRange-alternativ för räckvidder upp till sex meter och mer
  • perfekt EMC tack vare robust hölje i pressgjuten zinkkonstruktion
  • alla anslutningar är lätta att komma åt framifrån
  • LCD-display och tryckknappar för enkel driftsättning
  • varje skriv-/läshuvud indikerar sin driftstatus via två lysdioder direkt på processorn
  • flera certifierade BIS U-utföranden för landsspecifik användning
  • integrerad IO-Link-masterport för anslutning av IO-Link-kompatibla givare och ställdon
  • webbserver för bekväm fjärrövervakning av status
  • funktionsmoduler från flera kända styrenhetstillverkare möjliggör snabb implementering
  • USB-gränssnitt för snabb driftsättning utan bussförbindelse
  • BIS Cockpit: skriv-/läshuvuden kan parameterinställas oberoende av gränssnitt med PC-baserat programverktyg
  • UHF Configuration Tool (UHF-manager) för smidig inställning av alla nödvändiga driftparametrar

UHF-läs-/skrivhuvuden med integrerad utvärderingsenhet (860/960 MHz)

  • UHF-läs-/skrivhuvuden med IO-Link-gränssnitt för anslutning till BNI-mastrar.
  • Enkel och snabb driftsättning via IO-Link-gränssnittet
  • Varianter för frekvensområdena EU (865...868 MHz), US (902...928 MHz), CH (920.5...924.5 MHz)
  • Tillförlitlig användning i tuffa miljöer tack vare det robusta höljet upp till skyddsklass IP69k.
  • Statusindikatorer direkt på läsarens hölje: enkel driftsättning och minimala stilleståndstider.

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630