UHF-skriv-/läshuvuden och antenner (860...960 MHz)
UHF (860/960 MHz)
Tillgänglig i:
17 Versioner
Våra UHF-skriv-/läshuvuden och antenner är skalbara och gör det möjligt att utforma och förverkliga identifieringsuppdrag på ett flexibelt sätt, exempelvis vid transportbanor eller portar. De finns att beställa i flera utföranden för olika räckvidder och applikationsområden. Räckvidden beror på vilken kombination av skriv-/läshuvud respektive antenn och datamedium som används, samt processorns konfiguration.
Särskilda egenskaper
- varianter för frekvensområden EU (865–868 MHz) och USA (902–928 MHz)
- tillförlitlig användning i krävande miljöer tack vare slittåligt hölje i kapslingsklass IP67
- statusvisning direkt på skriv-/läshuvudet underlättar driftsättningen och ger kortare stopptid
- automatisk setup-funktion för skriv-/läshuvudet – driftsättning och konfiguration på bara några sekunder
- anslutning via koaxialkabel (upp till 10 m) eller M12-kontakt med en kabellängd på upp till 50 m
- cirkulär polarisering för närmast lägesoberoende avläsning av datamedium
- läsavstånd på upp till sex meter och mer är möjliga
- skriv-/läshuvud och antenner som kan monteras direkt på metallunderlag
- upp till fyra skriv-/läshuvud kan anslutas till processorn BIS V
- upp till fyra antenner kan anslutas till processorn BIS U-602x
Tillgänglighet
17 Versioner
Beställningskod | Radiolicens | Mått | Höljematerial | Gränssnitt | Omgivningstemperatur | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS0190BIS VU-320-C4-S4 |
Sydkorea | 130 x 50,5 x 130 mm | PC, med beläggning ABS, Pressgjutning, Zink, (kontakt) | RS485 | -20...55 °C | |
BIS0191BIS VU-320-C5-S4 |
Japan | 130 x 50,5 x 130 mm | PC, med beläggning ABS, Zink, Pressgjutning, (kontakt) | RS485 | -20...55 °C | |
BIS0192BIS VU-320-C7-S4 |
Australien | 130 x 50,5 x 130 mm | PC, med beläggning ABS, Zink, Pressgjutning, (kontakt) | RS485 | -20...55 °C | |
BIS00P0BIS U-301-C0-TNCB |
133 x 18,4 x 133 mm | PC | -30...70 °C | |||
BIS00TYBIS U-301-C1-TNCB |
133 x 18,4 x 133 mm | PC | -30...70 °C | |||
BIS01AWBIS U-303-C0-TNCB |
300 x 49 x 300 mm | Aluminium, Antennkåpa: polymerblandning | -20...55 °C | |||
BIS01AZBIS VU-320-C6-S4 |
Thailand | 130 x 50,5 x 130 mm | PC, med beläggning ABS, Zink, Pressgjutning, (kontakt) | RS485 | -20...55 °C | |
BIS01C0BIS VU-320-C9-S4 |
India | 130 x 50,5 x 130 mm | PC, med beläggning ABS, Zink, Pressgjutning, (kontakt) | RS485 | -20...55 °C | |
BIS01C1BIS VU-320-CB-S4 |
Israel | 130 x 50,5 x 130 mm | PC, med beläggning ABS, Zink, Pressgjutning, (kontakt) | RS485 | -20...55 °C | |
BIS01CLBIS U-304-C1-TNCB |
Mässing förnicklad PC |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.