Industriell nätverksteknik

Industriell kommunikation och nätverksteknik: Nätverk med IO-Link optimerar informationsutbytet

För att kunna styra och övervaka dina maskiner och system på ett tillförlitligt sätt behöver du professionell industriell kommunikations- och nätverksteknik. Kraven på industriella nätverk är omfattande och varierande. Den ständigt ökande datamängden och den komplexa kommunikationen kräver kraftfulla och tillförlitliga komponenter som kan transportera information på alla nivåer.

Detta gäller särskilt när det krävs höga skyddsklasser, robusthet, användning vid höga temperaturer eller speciella gränssnitt och anslutningar för största möjliga säkerhet.

Den intelligenta kombinationen av kraftfulla industriella nätverk med kommunikationsstandarden IO-Link möjliggör tillförlitligt och flexibelt informationsutbyte i ett stort antal tillämpningar.

Balluff gör det möjligt för dig att skapa ett optimalt nätverk för dina nätverkskomponenter och utgör en viktig byggsten för ditt företags industriella automatisering.

Komponenter i industriell kommunikation

Balluff erbjuder dig omfattande komponenter för industriell kommunikation och nätverksteknik. Oavsett om du behöver tillförlitlig signalöverföring under extrema förhållanden i industrin eller om du vill registrera, lagra, utvärdera och överföra olika parametrar - Balluff gör industriell kommunikation i industrin möjlig för dig. Rätt kombination av maskin, nätverk och IO-Link (trådbunden och trådlös) gör varje automatiseringsprocess enklare för dig och säkerställer produktionsövervakningen i ditt företag - i alla branscher.

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630