Nätverksmoduler
För kraftfulla prestanda
För att åstadkomma en snabbare, flexiblare, effektivare och mångsidigare produktion krävs trådlös kommunikation hela vägen från givare till internet. Därmed ökar datatrafiken i själva tillverkningsprocessen. Och med den behovet av komponenter som klarar att tillhandahålla all efterfrågad information. Dessutom behövs en infrastruktur där alla data kan färdas över alla nivåer.
Nätverksmoduler med flera protokoll
- Miljövänlig: IP67 plasthölje utan gjutning
- multiprotokoll: flera industriella Ethernet-protokoll i en enhet
- enkel och kostnadsbesparande installation och underhåll, t.ex. genom optimal diagnostik
- IIoT-kompatibel: Stöd för REST API och MQTT
- Användarvänligt och säkert tack vare integrerat webbgränssnitt med HTTPS-kommunikation
Nätverksmoduler för CC-Link IE/Field Basic
- Tillägg av CC-Link IE-kompatibilitet med 100-Mbit Ethernet-enheter
- Stöd för SLMP (Seamless Message Protocol)
- Flexibel användning av dataområden genom att styra två till fem stationer.
- Praktiska diagnostiska alternativ med 24 lysdioder för port- och modulstatus
- För tuffa miljöer: robust IP67 metallhölje