Switches

Optimal infrastruktur för komplexa nätverk

Switches

Ethernet-baserade nätverkssystem blir allt viktigare inom industriautomation. Vi erbjuder ett stort urval av Ethernet-baserade system och nätverkskomponenter för maskin- och anläggningsutrustning – till exempel Profinet och Ethernet/IP.

För att alla Ethernet-systemkomponenter enkelt ska kunna länkas till Ethernet, erbjuder Balluff ett komplett system.

De största fördelarna

  • flera Ethernet-baserade system och nätverkskomponenter
  • komplett system för länkning av Ethernet-systemkomponenter till Ethernet

Unmanaged switches

  • IP67 och IP20
  • överföringshastigheter 10 och 100 Mbit/s
  • överföringshastigheten kan ställas in automatiskt via autonegotiation-funktionen
  • kabelfel undviks tack vare autocrossing-funktionen

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630