Induktiva kopplingar för IO-Link-signalöverföring
Induktiva kopplingar
Tillgänglig i:
11 Versioner
De induktiva kopplingarna för IO-Link-signalöverföring assisterar den beröringsfria överföringen av energi och data via luftspalt. Därmed behövs inga mekaniska kontaktdon. Vid användning av vårt dubbelriktade kopplingssystem med IO-Link fungerar datautbytet dessutom i båda riktningarna.
Den beröringsfria signalöverföringen med IO-Link-standard har en transparent struktur: systemet håller sig ”osynligt” och behöver inte konfigureras. Du kopplar enkelt in det mellan IO-Link-mastern och IO-Link-enheten, så startar kommunikationen med en gång.
Systemet är utrustat med ett komplett IO-Link-gränssnitt, oberoende av IO-Link-revideringsstatus. Händelse-, parameter- och processdata överförs därmed direkt mellan master och enhet.
Särskilda egenskaper
- samtidig styrning av ställdon och insamling av givarsignaler
- AUX-power för ställdonsdrift kan aktiveras/avaktiveras
- ingen konfiguration behövs – enkel installation med plug-and-work
- IO-Link-funktion till enhet
- flexibel processdatalängd
Tillgänglighet
11 Resultat
Beställningskod | Komponent | Konstruktion | Anslutning | Signalform | Funktion | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BIC0072BIC 1B0-IT005-Q40KFU-SM4A4A |
Base | Rätblocksformig | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | Dubbelriktad | IO-Link | |
BIC007EBIC 2B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A |
Remote | M30x1,5 | Kontakter, M12x1-Hona, 5-polig | Dubbelriktad | IO-Link-signalöverföring | |
BIC007LBIC 1B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A |
Base | M30x1,5 | Kontakter, M12x1-hane, 5-polig | Dubbelriktad | IO-Link-signalöverföring | |
BIC0084BIC 1B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A |
Base | D30,0 | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | Dubbelriktad | IO-Link | |
BIC0086BIC 1B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A |
Base | M30x1,5 | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | Dubbelriktad | IO-Link | |
BIC0087BIC 2B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A |
Remote | M30x1,5 | Kontakter, M12x1-Hona, 5-polig | Dubbelriktad | IO-Link | |
BIC0070BIC 1B0-ITA50-Q40KFU-SM4A4A |
Base | Rätblocksformig | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | Dubbelriktad | IO-Link-signalöverföring | |
BIC0071BIC 2B0-ITA50-Q40KFU-SM4A5A |
Remote | Rätblocksformig | Kontakter, M12x1-Hona, 5-polig | Dubbelriktad | IO-Link-signalöverföring | |
BIC007FBIC 1B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A4A |
Base | Rätblocksformig | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | Dubbelriktad | IO-Link-signalöverföring | |
BIC007HBIC 2B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A5A |
Remote | Rätblocksformig | Kontakter, M12x1-Hona, 5-polig | Dubbelriktad | IO-Link-signalöverföring |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.