Anslutningsteknik

Anslutningsteknik för alla branscher

Flexibelt och pålitligt - för oss är detta viktiga egenskaper för en bra anslutningsteknik. Hos Balluff får du allt från en enda källa: sensorer, system och nätverksteknik samt lämpliga kontakter och anslutningskablar för ett brett spektrum av krav och optimal användning i din bransch. Med vår mångsidiga, flexibla och tillförlitliga anslutningsteknik stöder vi dig med snabb integration och säkerställer snabb och enkel driftsättning av dina maskiner och system. Vårt sortiment omfattar olika anslutningskablar, distributörer och kontakter för tillförlitlig tätning samt signal- och dataöverföring. Anslutningarna används både i mobila och robusta tillämpningar inom alla industriområden.

Kablar med öppen ände

  • stort urval för alla industriområden
  • flera olika typer av kablar och kontakter
  • robust och industritålig design

Dubbelkontakterade kablar

  • rätt anslutning för ditt applikationsområde
  • flera olika typer av kablar och kontakter
  • tillförlitlig signal-, data- och kraftöverföring
  • robust och industritålig design

Kablar på rulle

  • anpassningsbara kablar av god kvalitet
  • finns med olika material och tvärsnitt
  • robust och industritålig design
  • valbar ledarlängd

Y-kablar

  • anslutning med olika ledningar
  • olika modeller och utföranden
  • tillförlitlig och snabb anslutning
  • säkert skydd mot damm och vatten

T-stycken

  • robust och industritålig design
  • tål stötar och vibrationer
  • kapslingsklass IP67, IP68 som tillval
  • material av hög kvalitet
  • ljusa lysdioder
  • flexibel användning – olika skyddskretsar, varianter med en, två eller inga fastsättningshål

Anpassningsbara kontakter

  • stort urval för alla industriområden
  • olika modeller och utföranden
  • höljen av olika material
  • säker signal-, data- och kraftöverföring
  • robust och industritålig design

Chassikontakter

  • bra skydd mot damm och vatten
  • omfattande sortiment med flera olika modeller
  • tillförlitlig och snabb anslutning
  • robust och industritålig design
  • material av hög kvalitet

Flänskontakter

  • med han- och honkontaktdon
  • robust metallutförande
  • tål stötar och vibrationer
  • kapslingsklass IP67
  • finns med olika kabellängder

Adapter

  • robust utförande för industrin
  • tillförlitlig och snabb anslutning
  • hög grad av flexibilitet

Termineringsmotstånd

  • robusta och störningståliga
  • tål stötar och vibrationer
  • anpassade för industrianvändning
  • IP67, tillval: IP68
  • passar alla vanliga fältbussystem på marknaden
  • bidrar till hög produktionskvalitet

Passiva splittboxar

  • enkel anslutning
  • litet platsbehov
  • vibrations- och stöttåligt utförande
  • robust och industritålig design
  • mediebeständiga tack vare metallskruvinsatser
  • flexibla fästmöjligheter
  • metallskruvinsatser ger kontakterna hög passningsnoggrannhet

Tillförlitlig anslutningsteknik som en solid grund för dina maskiner och system

Maskiner och system är bara så tillförlitliga som deras svagaste länk. Detta gäller i synnerhet för anslutningsteknik. För att säkerställa din produktivitet lägger Balluff också mycket stor vikt vid kvalitet och precision. En standard som du kan lita på.

Anslutningar av elektriska komponenter

Vi erbjuder ett omfattande utbud av anslutningar för nästan alla nätverk inom alla automationsområden. Med ett brett utbud av material för applikationsspecifik anslutning av olika komponenter runt om i världen.

Industriell användning, även under extrema förhållanden, kan inte skada vår anslutningsteknik. Versioner med Ecolab-godkännande eller med skyddsklass IP69K är särskilt lämpliga för känsliga områden som livsmedelsindustrin. Kontakter och anslutningskablar från Balluff finns för höga temperaturer upp till 180 °C och för låga temperaturer upp till -40 °C.

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630