Människa-maskin-gränssnitt
Indikatorer och signalanordningar för tillförlitlig visning av information och status för dina maskiner och system
Digitaliseringen har sedan länge nått den industriella produktionen. För att alltid vara uppdaterad är det viktigt att kunna förlita sig på automatiserade processer. Med våra signal- och visningsanordningar vet du alltid hur produktionen ser ut. De visualiserar på ett tillförlitligt sätt maskinens och systemkomponenternas status som ska övervakas genom att omvandla sensorernas utsignaler optiskt och akustiskt. Till exempel kan en visningsenhet som vår SmartLight användas för att övervaka temperaturen på definierade punkter i din maskin eller ditt system. Om temperaturen överskrider en kritisk nivå för din maskin indikeras detta omedelbart av den fördefinierade optiska varningssignalen. Om temperaturen fortsätter att stiga kan detta också signaleras visuellt via indikatorn.
Funktionen hos signalanordningar och indikatorer för industrin
Du kan läsa av driftsstatusen för din maskin eller ditt system med en blick på våra displayer och LED-signalindikatorer SmartLight. Detta beror på att de visualiserar fysiska variabler och tillstånd. Fördelen är snabb, otvetydig och tydlig signalering, även på avstånd. Särskilt kritiska mätvariabler och karakteristiska värden är alltid tillförlitligt synliga för din säkerhet - utan att du behöver filtrera och bearbeta otaliga andra uppgifter.
De viktigaste fördelarna med signalenheter och indikatorer
- Enkel drift, hög säkerhet och tillförlitlighet.
- tillförlitlig övervakning av dina maskiner och din utrustning
- Industrikompatibla konstruktioner och monteringskoncept.
- Standardiserad anslutning till företagets nätverksmiljö
- Indikator- och signalenhet är industri 4.0-kompatibel med IO-Link
SmartLight – LED-ljustorn
- mångsidig: det går att ställa in flera olika lägen som t.ex. segment-, rinnande ljus-, nivå- och färgcirkelläge
- applikationsanpassad: ljusstarka lysdioder i flera färger med ett brett färgspektrum – väljs efter önskemål och behov
- mycket flexibel: kan ändras medan maskinen är i drift – ingen mekanisk ombyggnad krävs
- förberedd för Industri 4.0 – tack vare IO-Link
- enkel installation