Spänningsförsörjning

Tillförlitlig och effektiv spänningsförsörjning

Vi erbjuder ett brett urval av spänningar och effektnivåer och därmed rätt strömförsörjningsenhet för en tillförlitlig och effektiv strömförsörjning.

För tillämpningar i styrskåpet kan du få 1- och 3-fasiga lösningar i IP20-utförande med ett brett effektområde från 3,15 A till 40 A och ett optimalt pris-prestandaförhållande.

Med den nya generationen av våra intelligenta IP67-strömförsörjningar för fältet, får du det bästa från en enda källa: 1- och 3-fas-enheter i höga effektklasser, IO-Link-funktionalitet för tillståndsövervakning och fjärrparametrering samt flera utgångar, tillgängliga som 7/8"- och M12-varianter.

Intelligenta lösningar med förebyggande underhåll erbjuds också av våra Heartbeat®-produkter. Även här kan den utökade diagnostiken användas i hela systemet via IO-Link.

Nätaggregat med Heartbeat®

  • 24 V, enfas
  • 91 W och 192 W (Power Boost max. 288 W)
  • kortslutningsskyddad med Powerboost 150 %
  • justerbar utgångsspänning
  • stabil utgångsspänning med mycket lågt rippel
  • Heartbeat® underlättar förebyggande underhåll och tillståndsbaserat underhåll (Industri 4.0)

Heartbeat®-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

  • 24 V, enfas
  • 91, 120, 240 och 480 W
  • kortslutningsskyddad med Powerboost 150 %
  • justerbar utgångsspänning
  • stabil utgångsspänning med mycket lågt rippel
  • underlättar förebyggande underhåll och tillståndsbaserat underhåll (Industri 4.0)
  • bearbetning av Heartbeat®-information till överordnade system via IO-Link
  • extra kompakta IP20-modeller för resursoptimerade kopplingsskåp
  • IP67-modeller för matning i decentraliserade system direkt till förbrukaren

Nätaggregat för DIN-skena

  • enfas eller trefas
  • 75–960 W, parallellkopplad upp till 2,8 kW
  • justerbar utgångsspänning
  • lysdiod och (digital) utgång för ready- och larm-indikering
  • parallell- eller seriekoppling för flexibel anpassning till aktuell applikation (beroende på typ)
  • stabil utgångsspänning med mycket lågt rippel
  • framkurva eller hiccup-läge vid kortslutning
  • metallhölje eller metall- och plasthölje

Nätaggregat IP67 med IO-Link-gränssnitt

  • Litet IP67-hölje utan ingjutning
  • Upp till 12 A kontinuerlig ström per kanal
  • Effektivitet på över 95 %.
  • Val av 1 eller 3 faser och 7/8" eller M12-kontakter.
  • 2 utgångar med 4 säkrade kanaler (UA och US separerade).
  • Statusövervakning och fjärrparametrering via IO-Link.
  • Perfekt komplement till vår nätverksportfölj (IO-Link masters och hubbar).

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630