Reflektorer, fiber och optik

Förstklassigt tillbehörssystem för optiska applikationer

Reflektorer, fiber och optik

Våra tillbehör för optiska tillämpningar omfattar runda och kubformade reflektorer samt reflekterande folier. Dessutom kan du få plast- och glasfibrer samt bländare, linser och avböjningsspeglar.

Det optiska tillbehörssystemet är kvalificerat för Balluff-sensorer och finns i olika utföranden - även för krävande applikationer.

De största fördelarna

  • kvalitet och flexibilitet
  • enkel montering
  • Kompatibilitet

Plastfiber

  • framtagna och testade för Balluffs ljusledarenheter BFB 6K, 18KF, 73K och 75K
  • olika längder och diametrar
  • stegsäkra och oljebeständiga
  • stor överkapacitet
  • precisionsbearbetning och homogena optiska egenskaper
  • koaxial fiberanordning möjligt
  • anpassningsbar plastfiberoptik kan beställas

Glasfiber

  • framtagna och testade för Balluff BFB M18M-… och BOS 30M-…
  • olika mantelmaterial, till exempel polyuretan, korrugerad metallslang och silikon
  • olika längder och diametrar
  • stegsäkra och oljebeständiga
  • stor överkapacitet
  • kvalitetsmaterial och precisionsbearbetning
  • homogena optiska egenskaper

Reflektorer och reflexfolier

  • exakta och robusta
  • enkel montering med lim eller skruvar
  • olika modeller och utföranden
  • kvalitetsmaterial
  • homogena optiska egenskaper

Optiker: bländare, filter, linser, omkoppling

  • framtagna och testade för användning med Balluffs givare och fiber
  • flera längder och diametrar med olika fokus
  • precision och homogena optiska egenskaper
  • förstklassiga material och noggrant utförande

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630