Mekaniskt skydd

Mekaniskt skydd för givare och utrustning

Mekaniskt skydd

Robusta och tillförlitliga: Våra lock, skyddshöljen, skyddskåpor, skyddsslangar och sabotageskydd förhindrar mekaniska skador på givare och annan utrustning.

Välj mellan flera olika utföranden, även för tuffa tillämpningar.

De största fördelarna

  • hållbar och tålig
  • enkel montering
  • Kompatibilitet

Skyddsslangar för kablar

  • hållbar och ekonomisk
  • enkel installation
  • olika diametrar
  • anpassningsbar

Plunger Probe-lösningar

  • tillförlitlig och med lång livslängd, även i smutsiga miljöer
  • enkelt givarbyte för rengöring och underhåll
  • exakt avkänningspunkt
  • många olika storlekar och former för individuella tillämpningar
  • Tillbehör till de gängade varianterna: plan överdel, M4, M6, M8, M10

Skyddshöljen/mantling och portskydd

  • robust konstruktion och hållbara material, skyddsklass IP69K
  • ekonomiskt lönsamma, kompakta och enkla att integrera i alla typer av anläggningar
  • tillgängliga i utföranden av metall och plast, även med PTFE-beläggning

Skyddshölje

  • robusta tack vare kvalitetsmaterial och motståndskraftiga ytor samt geometri
  • ekonomiskt lönsamma, tillförlitliga och enkla att integrera i alla typer av anläggningar
  • tål höga temperaturer, kemikalier och mekanisk påverkan

Saboteringsskydd

  • standardiserade industrilösningar som skyddar mot blockering och sabotage
  • prisvärda och enkla att integrera i alla typer av anläggningar
  • kundanpassade och tillverkade av kvalitetsmaterial

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630