Klämma utan fast stopp för närvarokontakt
Monteringsteknik
Tillgänglig i:
19 Versioner
Våra klämhållare utan fast stopp erbjuder säkert skydd, positionering och fastsättning i ett. De kännetecknas av enkel installation och en robust konstruktion. Du kan välja mellan olika storlekar och utföranden som mässing, rostfritt stål eller PTFE-beläggning.
Specialfunktioner
- enkelt utbyte av givare
- säkert skydd och exakt positionering
- flexibelt och robust
- olika storlekar från D2 till D30 samt versioner i plast, förnicklad mässing, aluminium och rostfritt stål.
- EHEDG-certifierade versioner finns tillgängliga
Tillgänglighet
19 Versioner
Beställningskod | Material | Användning | Mått | Extra egenskaper | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|
BAM000TBAM MC-XA-002-D03,0-2 |
Mässing förnicklad | för givare och fiberoptik Ø 3 | 5 x 7 mm | ||
BAM000UBAM MC-XA-002-D04,0-2 |
Mässing förnicklad | för givare och fiberoptik Ø 4 | 6 x 7 mm | ||
BAM000YBAM MC-XA-002-D08,0-2 |
Mässing förnicklad | för givare Ø 8 mm | 10 x 12 mm | ||
BAM02MABAM MC-XA-028-B06-1 |
Aluminium, eloxerad | för induktivt positionsgivarsystem BIP XXX-XXX-03-… | 30 x 23 x 30 mm | ||
BAM000WBAM MC-XA-002-D06,5-2 |
Mässing förnicklad | för givare Ø 6,5 mm | 8 x 11 mm | ||
BAM00TFBOS 21-KH-1 |
Aluminium, eloxerad | för optoelektroniska givare BOS 21M, för optoelektroniska givare BOS 50K | 9 x 15,5 x 14 mm | ||
BAM037TBAM MC-XA-054-D02,0-4 |
Mässing förnicklad | för givare och fiberoptik Ø 2 | 8 x 10 mm | ||
BAM037UBAM MC-XA-054-D03,0-4 |
Mässing förnicklad | för givare och fiberoptik Ø 3 | 8 x 10 mm | ||
BAM038TBAM MC-XA-054-D06,0-4 |
Mässing förnicklad | for sensors Ø6 mm | 10 x 12 mm | ||
BAM038UBAM MC-XA-054-D06,5-4 |
Mässing förnicklad | för givare Ø 6,5 mm | 10 x 12 mm |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.