Universalhållare
Monteringsteknik
Tillgänglig i:
108 Versioner
Våra universalhållare kan kombineras med monteringssystemet BMS. Dessutom kan du välja mellan cylindriska (M8 till M36) och kubformade modeller i flera olika storlekar, utföranden av material som rostfritt stål, förzinkat stål, eloxerat aluminium och slittålig, oljebeständig plast.
De förstklassiga universalhållarna är framtagna och testade för användning med Balluffs givare. De utmärker sig särskilt genom sin precision och långa livslängd.
Särskilda egenskaper
- snabb och enkel användning
- flexibel, applikationsanpassad implementering
- optimalt förhållande mellan pris och prestanda
Tillgänglighet
108 Versioner
Beställningskod | Utförande | Material | Användning | Mått | Extra egenskaper | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM0218BAM MC-XA-027-D12,0-1 |
Kabelklämma | Aluminium, eloxerad | för givare Ø 12 mm, för givare M12 | 12 x 20 x 32 mm | ||
BAM0327BAM MC-XA-027-D20,0-1 |
Kabelklämma | Aluminium eloxerad, natur | för maskinbelysning Ø 20 mm, för linjelaser Ø 20 mm | 15 x 30 x 40 mm | ||
BAM00HHBES 30-HW-1 |
Vinkelstöd | Aluminium | för givare M30, för fast stopp M30 | 40 x 40 x 60 mm | ||
BAM00EYBES 18-HW-1 |
Vinkelstöd | Aluminium | för givare M18, för fast stopp M18 | 30 x 40 x 40 mm | ||
BAM0092BES 03,0-KB-3 |
Klämma | PA 6 | för givare och fiberoptik Ø 3 | 16 x 12 x 20 mm | ||
BAM0094BES 04,0-KB-1 |
Klämma | PA 6 | för givare och fiberoptik Ø 4 | 17 x 12 x 9 mm | ||
BAM0095BES 04,0-KB-3 |
Klämma | PA 6 | för givare och fiberoptik Ø 4 | 16 x 12 x 20 mm | ||
BAM0097BES 05,0-KB-1 |
Klämma | PA 6 | för givare Ø 5 mm, för givare M05 | 17 x 12 x 9 mm | ||
BAM0098BES 05,0-KB-3 |
Klämma | PA 6 | för givare Ø 5 mm, för givare M05 | 16 x 12 x 20 mm | ||
BAM009ABES 06,5-BS-1 |
Kabelklämma | PA 6 | för givare Ø 6,5 mm | 27 x 12 x 16 mm |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.