- Förpackning, livsmedel, läkemedel och kosmetika
- Metallbearbetning
- Stål- och metallindustrin
- Drivteknik
- Halvledarindustrin
- Mobila arbetsmaskiner
- Fordonsindustri och -leverantörer
- Vätsketeknik
- Plastindustri
- Energiåtervinning
- Intralogistik
- Biovetenskap
- Vitvaror
- Elektronikindustrin
- Batteriindustrin
- Däckindustri
Däckindustri
Hög processäkerhet i alla steg

Som långvarig partner till fordonsindustrin har Balluff omfattande fackkunskap inom automatisering och hjälper gärna till med tips och råd vid däcktillverkning. Vi bygger hela tiden på vår kompetens genom praktiskt arbete och har en lång och gedigen utvecklingserfarenhet. Dessutom förfogar vi över en mängd olika givare, system och nätverkstekniker.
Därmed skapar vi längdmätningssystem för noggrann övervakning av stängningsrörelser för vulkaniseringspressar eller visualiserings- och identifieringslösningar som uppfyller de höga kraven på spårbarhet för däckkomponenter och slutprodukter.
Med vårt sortiment av lösningar är det möjligt att verkställa alla tillverkningssteg i den komplexa processen på ett säkert sätt. Tack vare vår expertkunskap går det dessutom att enkelt och tillförlitligt utöka automationen i processerna. Oavsett om det handlar om att bygga ett rådäck eller att vulkanisera det färdiga rådäcket under höga temperaturer och tryck. Balluff erbjuder stöd under hela processen. Hör av dig till oss.
Däckkonstruktion: Garantera hög däckkvalitet
Säkerställ högsta kvalitet för däcken och smidiga förlopp vid däckkonstruktionen. För att dessa kritiska processteg ska kunna utföras så smidigt som möjligt tillhandahåller vi givarteknik som era däckuppbyggnadsmaskiner kan utrustas med.
Vi har t.ex. flera alternativ för exakt positionering av slider. Samtidigt stärks processäkerheten. Därmed kan stilleståndstider undvikas, en kontinuerlig materialtillförsel garanteras och en konstant hög processhastighet hållas. På så vis byggs varje rådäck upp effektivt och korrekt.
Vulkanisering: Noggrannhet i varje steg
Balluff tillhandahåller lösningar för varje enskilt steg för att den kritiska processen för vulkanisering av rådäck ska gå så smidigt som möjligt. Varje lösning bidrar därmed till processäkerheten.
Vi tillhandahåller högsta noggrannhet för att rådäcket ska kunna formas under högt tryck och vid höga temperaturer. Oavsett om ni använder ultraljudsgivare för att känna av däcken i vulkaniseringspressen, övervakar trycket i pneumatikledningarna med våra tryckgivare eller säkerställer att vulkaniseringspressen stängs ordentligt med våra magnetostriktiva positionsgivarsystem.
Intralogistik: Spårbarhet garanterad
Med våra identifieringslösningar finns vi där som stöd genom hela processen. Från leveransen av råmaterial, över tillverkningen av halvfabrikat till däckkonstruktionen och allt därefter.
Varje däck kan identifieras entydigt och varje processteg spåras. Den heltäckande dokumentationen bidrar till en säker process och hjälper till att uppfylla kraven på spårbarhet.
Vårt utbud av tjänster omfattar industriell bildbearbetning med till exempel SmartCameras, kameragivare och streckkodsläsare. Dessutom tillhandahåller vi olika RFID-lösningar som är baserade på hela bredden av LF-, HF- och UHF-tekniker, samt en stor mängd datamedium, skriv-/läshuvuden och processorer. Med detta bassortiment kan vi även anpassa oss efter särskilda önskemål och behov. Ta del av vår långa erfarenhet inom automation och kontakta oss.
Downloads
-
Industry brochure tire industry