Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?

Håll alltid uppdaterad

Med våra e-postmeddelanden får du regelbunden information om produkter, evenemang, tjänster och balluff.

REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Kontakt och service

Produkter
Branscher och Lösningar
Tjänster
Företag

Förpackningsautomation på högsta nivå: uppnå oöverträffad OEE och flexibilitet

Öka effektiviteten, kvaliteten och hållbarheten vid automatisering av primär-, sekundär- och slutförpackningar.

Automatisering av förpackningar

Balluff är din innovativa partner i en bransch som står inför ständigt förändrade konsumentförväntningar, stränga kvalitetskrav och behovet av hållbara metoder. Våra avancerade sensorer, nätverkslösningar och andra automationskomponenter är utformade för att öka den totala utrustningseffektiviteten (OEE) inom alla förpackningsområden - primär, sekundär och end-of-line. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som möter förpackningsindustrins utmaningar och ger den flexibilitet som krävs för små satsstorlekar och frekventa formatbyten.

Fördjupa dig i förpackningsautomationens värld i 3D

Utforska vår interaktiva 3D-visualisering, som fokuserar på nyckelteknologier inom primär-, sekundär- och end-of-line-förpackning, inklusive gaffelljusbarriärer, nätverksmoduler, optoelektroniska sensorer, lutningssensorer och "SmartLights" signalljus i olika varianter.

1

Om denna applikation

Om denna applikation

1

I den här förpackningsmaskinstillämpningen är integrationen av sensorer, SmartLights och nätverksmoduler från Balluff nyckeln till att förbättra OEE och anpassa sig till de stränga kraven inom förpackningsindustrin.

2

Lutningsgivare

Lutningsgivare

2

Många tillämpningar kräver exakt positionsstyrning samt kontinuerlig spårning och övervakning av rotationsrörelser. Balluffs lutningsgivare mäter avvikelsen hos horisontella eller vertikala axlar upp till 360°. Givarna finns med två olika mätprinciper och lämpar sig därför för många olika branscher och tillämpningar.

3

Gaffelsensorer

Gaffelsensorer

3

Våra gaffelsensorer med sändare och mottagare i ett hölje är enkla att justera. Det minskar din arbetsbelastning, sparar värdefull tid vid idrifttagningen och bidrar till tillförlitliga processer. När det gäller precision är Balluffs gaffelgivare oöverträffade. Vår omfattande portfölj erbjuder tillförlitliga lösningar. Även för specialtillämpningar som transparensdetektering, vattendetektering och kantkontroll.

4

Kontrastgivare

Kontrastgivare

4

Kontrastsensorer är högupplösta diffusa sensorer som särskiljer objekt baserat på deras gråvärden. De robusta kontrastgivarna från Balluff känner igen även små kontrastskillnader, har en hög kopplingsfrekvens på upp till 30 kHz och är därför särskilt snabba. De möjliggör hög positioneringsnoggrannhet och lämpar sig för en mängd olika tillämpningar, t.ex. inom tryck- och förpackningsindustrin.

5

Nätverksblock

Nätverksblock

5

Balluff har utvecklat en ny generation av nätverksblock för perfekt sammankoppling av givare och ställdon. Systemet kännetecknas av mångsidiga parametrerings- och diagnosmöjligheter, som kan utföras via displayen, lysdioder och en integrerad webbserver.

Status-LED:erna på modulerna är stora, ljusstarka och lätta att läsa av och tolka. Det sparar tid vid installation, underhåll och felsökning. Med en utgångsström på upp till 2 A kan Balluffs nätverksblock försörja nästan vilken belastning som helst. Varje utgång har dessutom ett överbelastningsskydd med LED-indikering och en minnesfunktion för enkel felsökning. Och det robusta fullskaliga höljet klarar även höga mekaniska belastningar.

För dig innebär detta konsekvent hög prestanda.

6

Smartlight

Smartlight

6

LED-stackbelysningen Smartlight med IO-Link-gränssnitt visar drifttillstånd som temperaturer, fyllningsnivåer eller en skjutventils position med ett flexibelt färgspektrum med flerfärgade lysdioder.

Du kan definiera färgerna individuellt och visa viktiga eller kritiska maskinstatusar. Färgskalan visar trender och förlopp för fysiska variabler.

7

Säkra I/O-moduler

Säkra I/O-moduler

7

Den säkra I/O-modulen från Balluff är den första som kombinerar automations- och säkerhetsteknik via IO-Link. Med Safety over IO-Link får du det bästa av två världar. Och integrationen av säkerhetsteknik är enklare än någonsin tidigare.

Allt du behöver är M12-standardkablar för att ansluta nästan alla säkerhetsanordningar. Parametreringen sker centralt via styrenheten. Säkerhetsrelevant information skickas direkt till styrenheten via mastern.

Användningen av Profisafe över Profinet garanterar en säker kommunikation med styrenheten.


Upptäck de bästa applikationerna: Komponenter för krävande förpackningsprocesser

Våra komponenter som är speciellt utvecklade för olika förpackningsprocesser optimerar OEE och klarar dina specifika utmaningar.


Unika komponenter från Balluff: En konkurrensfördel för maskinbyggare och förpackningstillverkare

Vårt erbjudande omfattar förstklassiga komponenter för kvalitetssäkring, hållbar drift, förebyggande underhåll och mycket mer - för både maskinbyggare och förpackningstillverkare.

För maskinbyggare:

  • Kundanpassade komponenter för specifika automationslösningar

  • Enkel integrering i befintliga system

  • Förbättrad maskinprestanda och tillförlitlighet

  • Effektiv maskinkommunikation

  • Tidig feldetektering och förebyggande underhåll

För förpackningstillverkare:

  • Ökad produktionseffektivitet och OEE

  • Förbättrad produktkvalitet och enhetlighet

  • Minskade stilleståndstider och underhållskostnader

  • Mer miljövänlig produktion genom hållbara lösningar


Viktiga tillämpningar inom förpackningsindustrin: Öka din OEE

Upptäck potentialen i Balluffs produktsortiment, särskilt utformat för att optimera varje steg i din primära, sekundära och end-of-line-förpackningsprocess.

Ladda ner OEE-guiden för att lära dig mer om dessa applikationer.

Ladda ner nu

Dina nyckelprodukter för att förbättra varje steg i förpackningsautomationen

Upptäck potentialen i Balluffs produktsortiment, särskilt utformat för att optimera varje steg i din primära, sekundära och end-of-line-förpackningsprocess.


Din väg till topprestanda

Kontakta oss idag eller upptäck mer resurser för att driva dina automationsprocesser inom förpackningsindustrin.

Downloads

  • Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
  • Industry brochure filling and packaging Industry
  • Products for packaging, food and beverage for food safety
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Gratis provprodukt

För att kunna lägga till en gratis provprodukt i varukorgen måste vi ta bort alla vanliga produkter från varukorgen. Är du säker på att du vill fortsätta