- Enastående sensorer och nätverksteknik för förpacknings-, livsmedels-, dryckes-, läkemedels- och kosmetikaindustrin
- Metallbearbetning
- Stål- och metallindustrin
- Drivteknik
- Automation inom halvledarindustrin
- Mobila arbetsmaskiner
- Fordonsindustri och -leverantörer
- Vätsketeknik
- Plastindustri
- Energiåtervinning
- Automatisering av intralogistik: förbättra effektivitet och genomströmning
- Biovetenskap
- Vitvaror
- Elektronikindustrin
- Revolution i automatiseringen av batteriproduktionen: säkerställer maximal effektivitet och kvalitet
- Däckindustri
- Trafikteknik
- Uppnå efterlevnad och kvalitet i automatiserad läkemedelsproduktion
- Personvård och kosmetikaproduktion: Automation i kosmetikaindustrin för att öka OEE
- Maximal livsmedelssäkerhet och OEE tack vare avancerad automationsteknik
- Optimering av dryckesautomation: Maximal OEE i fyllnings- och produktionsanläggningar
- Förpackningsautomation på högsta nivå: uppnå oöverträffad OEE och flexibilitet
Maximal livsmedelssäkerhet och OEE tack vare avancerad automationsteknik
Öka säkerheten, effektiviteten och hållbarheten i livsmedelsproduktionen med specialiserade automationslösningar och komponenter
Livsmedels- och dryckesindustrin står inför utmaningar som förändrade konsumentförväntningar, stränga regler för livsmedelssäkerhet och en växande medvetenhet om hållbarhet, och vänder sig därför allt oftare till avancerad automation. Med Balluffs skräddarsydda givare, robusta nätverkssystem och mångsidiga automationskomponenter kan du optimera din utrustning och dina processer för livsmedelsproduktion, öka den totala effektiviteten (OEE) och säkerställa att säkerhetsstandarder följs i linje med dina verksamhets- och hållbarhetsmål.
Upptäck hur du effektivt kan utforma en tubulär påfyllningslinje.
Ta reda på hur våra lösningar uppfyller dina individuella krav på livsmedelsproduktion och processautomation.
1
Om den här applikationen
1
I denna tubfyllningslinje är Balluffs sensorteknik, kodavläsning och tillståndsövervakning avgörande för att öka OEE och säkerställa efterlevnad av säkerhetsstandarder inom livsmedelsproduktion.
2
Ändlöst rör med optiska sensorer
2
Utlöst läsning av en streckkod eller 2D-kod. I BVS ID-sensorn kontrolleras koden mot en fördefinierad referens. Eventuella fel signaleras till systemet. Samtidigt samlar BVS ID-sensorn in tillståndsövervakningsdata för maskinmiljön. Denna information eller eventuella fel skickas automatiskt till IT-systemet via MQTT eller kan hämtas via REST API-protokollet.
3
Kontroll av produktprovet
3
Efter fyllning och kapsling av tuberna kontrolleras förpackningen för korrekt kodkonsistens och resultaten och bilden kan lagras i fabrikens IT-system för spårbarhet.
4
Kontroll av förpackningsprocessen
4
Vid plockning grupperas flera fyllda enheter och ett visst antal förpackningar samlas in och packas om. Denna förpackning verifieras med 2D-koden och den relaterade informationen till denna kod lagras i fabrikens IT-system för spårbarhetsändamål.
5
Övervakning av kontrollprocessen
5
Monitorer som är anslutna till maskinen visar de analyserade bilderna och resultatvärdena i monitorläge. Det finns också statistisk information om produktionsprocessen. Parallellt kan användaren växla till misslyckade tester för att hämta bild- och resultatparametrarna.
6
Panel för övervakning av status
6
Fjärråtkomst till sensorerna för produktdata och tillståndsövervakningsparametrar som temperatur, vibrationer eller drifttider på flera positioner på maskinen möjliggör optimering av maskinprocesser eller prediktiva åtgärder för att minska stilleståndstiderna. Dessa data skickas automatiskt till en central datamäklare via MQTT eller kan hämtas från sensorerna med hjälp av REST API-protokollet. Dessa data ger en "hälsoöversikt" över hela maskinen.
Automationskomponenter för specialiserade livsmedelsproduktionsprocesser
Använd de specialiserade automationslösningarna från Balluff för att få en konkurrensfördel inom livsmedelsproduktion och optimera din OEE.
Fördelar för maskintillverkare och livsmedelsproducenter
Vi erbjuder specialiserade lösningar för både maskinbyggare och livsmedelsproducenter med förstklassiga komponenter som främjar säkerhet, miljövänlig produktion och underhåll i rätt tid.
För maskinbyggare:
Skräddarsydda komponenter för system och maskiner
Sömlös kompatibilitet med befintliga system
Ökad maskineffektivitet och tillförlitlighet
Avancerad maskinkommunikation
För livsmedelstillverkare:
Ökad produktionsoutput och OEE
Förbättrad livsmedelskvalitet och konsistens
Minskade stilleståndstider och underhållskostnader
Främja hållbara och ansvarsfulla produktionsmetoder
Viktiga tillämpningsområden inom livsmedelsproduktion: förbättra kvaliteten genom OEE-insikter
Upptäck sju viktiga områden där våra avancerade automationskomponenter spelar en central roll för att minska kostnaderna och maximera OEE.
Ladda ner OEE-guiden för att lära dig mer om dessa applikationer.
Hygien vid köttbearbetning
Hygien- och kvalitetsstandarder är avgörande inom köttbearbetningsindustrin. Balluffs sensorer och systemlösningar erbjuder oöverträffad tillförlitlighet och flexibilitet även under de mest krävande förhållanden.
Mejeriproduktion: Kvalitet och spårbarhet
Mejeriindustrin kräver både strikta hygienbestämmelser och transparenta produktionsprocesser i realtid. Balluffs sortiment möjliggör modulära produktionslinjer och erbjuder den spårbarhet och flexibilitet som krävs för en effektiv mjölkproduktion.
Viktiga produkter för att omdefiniera varje steg i livsmedelsproduktionen
Använd Balluffs specialprodukter för ökad effektivitet och säkerhet. Våra lösningar är utformade för att öka din OEE inom livsmedelsproduktion och automation.
Övervakning av tillstånd
Upptäck slitage i ett tidigt skede med våra verktyg för förebyggande underhåll.
Din väg till topprestanda
Kontakta oss idag eller ta reda på mer om resurser för att ta nästa steg i din livsmedelsproduktion.
Downloads
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety