Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Kontakt och service

Produkter
Branscher och Lösningar
Tjänster
Företag

Optimering av dryckesautomation: Maximal OEE i fyllnings- och produktionsanläggningar

Revolutionerar produktkvalitet, effektivitet och hållbarhet: Upptäck komponenter för dryckesautomation som har utvecklats speciellt för att öka effektiviteten i tappningsanläggningar.

Optimering av dryckesautomation: Maximal OEE i fyllnings- och produktionsanläggningar

Att hantera komplexiteten i föränderliga marknadskrav, stränga branschstandarder och hållbarhetsmål är en viktig utmaning inom livsmedels- och dryckesindustrin. Balluff är din specialist på automation och erbjuder dig en omfattande portfölj av avancerade sensorer, nätverkslösningar och annan teknik.

Våra lösningar är särskilt utformade för automatisering av utrustning och fyllningsprocesser inom dryckesindustrin och syftar till att förbättra både den totala utrustningseffektiviteten (OEE) och dina hållbarhetsinsatser. Oavsett om du är maskinbyggare eller dryckesproducent erbjuder Balluff skräddarsydda lösningar för branschspecifika utmaningar.

Upptäck vår fyllningsmaskin i 3D

Fördjupa dig i den interaktiva 3D-visualiseringen av en tappningsmaskin och upptäck hur vår teknik uppfyller dina krav på dryckesautomation.

1

Om denna tillämpning

Om denna tillämpning

1

I denna tappningslinje har Balluffs lösningar för sensorer, nätverk och spårning avsevärt förbättrat prestandan, ökat OEE och uppfyllt branschstandarderna för dryckesautomation.

2

I/O-moduler

I/O-moduler

2

I/O-moduler från Balluff ansluter binära och analoga givare och ställdon till styrnivån via en buss. Genom att använda våra moduler kan du avsevärt minska antalet kablar som krävs. Dessutom erbjuder Balluffs I/O-moduler ytterligare funktioner för signalförbehandling och utökade diagnosalternativ. Olika formfaktorer och anslutningstekniker erbjuder lösningar för ett brett spektrum av krav, även i extrema miljöer.

3

Nivågivare

Nivågivare

3

Nivådetektering i tanken med BTL-SF-sonden:

De strikta reglerna inom livsmedelsindustrin är inget problem för vår nivåsond BTL-SF. Den har bevisat sig många gånger om i applikationer där hygienisk design är viktig, eftersom den uppfyller de högsta internationella hygienstandarderna. Det innebär att du kan sälja dina maskiner över hela världen. Nivåsonden mäter exakt i mikrometerområdet och möjliggör hög fyllningsnoggrannhet.

De speciella egenskaperna:

  • Internationellt certifierad kvalitet (Ecolab, 3A Sanitary Standard, FDA)

  • Säkerställd hygienstandard och lång livslängd tack vare 100% rostfritt stål

  • Installation möjlig utan justering

  • Flexibel installation tack vare standardiserade gränssnitt

  • Neutral mot alla flytande medier, robust mot skum

  • CIP (clean-in-place): lätt att rengöra även när den är installerad

  • SIP (sterilisation-in-place): lämplig för processtemperaturer upp till 130 °C

  • Stigande och fallande signal tillgänglig

4

RFID-lösning

RFID-lösning

4

Igenkänning av utbytbara delar för flasktransport med RFID-lösningarna BIS01E4 och BIS00WH inklusive Smart Features:

När rätt format har ställts in ger våra RFID-lösningar dig ytterligare stöd. HF RFID-teknik (13,56 MHz) möjliggör automatisk identifiering av utbytbara delar. De olika formatdelarna känns igen och identifieras på ett tillförlitligt sätt. RFID ger dig även skydd mot förfalskningar. För igenkänning av utbytbara delar finns olika systemkombinationer med utvärderingsenhet, läs-/skrivhuvud och databärare.

De speciella egenskaperna:

  • Läs-/skrivhuvud med integrerad utvärderingsenhet med Profinet-, Ethernet/IP- eller USB 2.0-gränssnitt

  • Utvärderingsenhet för stora datamängder, snabb överföringstid och samtidig drift av upp till fyra skriv-/läshuvuden

  • Visualisering möjlig direkt via integrerad IO-Link-masterport på maskinbelysningen

5

Digital positionsindikator

Digital positionsindikator

5

Med den digitala positionsindikatorn från Balluff kan du bearbeta en mängd olika produkter snabbt och tillförlitligt med allt mindre satsstorlekar. Detta beror på att vår positionsindikator erbjuder en halvautomatisk formatväxling med ett särskilt användarvänligt gränssnitt. Den enkla manövreringen och exakta formatinställningen ökar din effektivitet. Formatbytena går inte bara snabbare, utan maskinens start- och stilleståndstider minskar också avsevärt.

6

Nätverksmoduler

Nätverksmoduler

6

Balluff har utvecklat en ny generation nätverksmoduler för perfekt sammankoppling av givare och ställdon. Systemet kännetecknas av mångsidiga parametrerings- och diagnosmöjligheter, som kan utföras via displayen, lysdioder och en integrerad webbserver.

Modulernas status-LED:er är stora, ljusstarka och lätta att läsa av och tolka. Det sparar tid vid installation, underhåll och felsökning.

Med en utgångsström på upp till 2 A kan Balluffs nätverksmoduler försörja nästan vilken belastning som helst. Varje utgång har dessutom ett överbelastningsskydd med LED-indikering och en minnesfunktion för enkel felsökning. Det robusta fullskaliga höljet klarar även höga mekaniska belastningar.

För dig innebär detta konsekvent hög prestanda.

7

Induktiva givare

Induktiva givare

7

Våra induktiva standardsensorer är idealiska för objektdetektering i metallområden. De är kortslutningssäkra och arbetar utan kontakt. Det gör dem slitagefria och mycket motståndskraftiga mot smuts och föroreningar. Sensorerna finns i konfigurationer från 3 mm Ø till kvadratiska dimensioner på 80 × 80 mm.

8

Micromote - optiska sensorhuvuden

Micromote - optiska sensorhuvuden

8

Det modulära systemet av Micromote-sensorer med innovativa sensorelement uppfyller dina individuella krav: Olika huskonfigurationer säkerställer en särskilt hög grad av designfrihet; exakta fotoelektriska sensormoduler garanterar hög processnoggrannhet för varje applikation.

9

HF-databärare (13,56 MHz)

HF-databärare (13,56 MHz)

9

BIS M använder högfrekvensen (HF) 13,56 MHz och stöder standarden enligt DIN ISO 15693 och DIN ISO 14443.

Det stora utbudet av passiva databärare med olika mått, konfigurationer, minnesstorlekar, drifttemperaturer, material, antenntekniker, monteringsalternativ och räckvidder gör det möjligt att lösa nästan alla tekniska uppgifter. BIS M är det mest robusta systemet med absolut datasäkerhet.

10

Balluffs verktyg för teknisk utveckling

Balluffs verktyg för teknisk utveckling

10

När det gäller tillverkaroberoende driftsättning och konfiguration av IO-Link-enheter är Balluff Engineering Tool (BET) lösningen.

Programvaran ger dig en snabb och enkel översikt över dina topologier och gör det möjligt att spåra statusen för alla anslutna IO-Link-enheter.

Du kan också parametrera och driftsätta enheterna och hantera parametrarna för enskilda enheter eller hela topologier.

11

I/O-moduler för säkerhet

I/O-moduler för säkerhet

11

I/O-moduler för säkerhet: Profisafe via IO-Link med BNI0098:

De säkra I/O-modulerna kombinerar säkerhet och automation via IO-Link-tekniken. Denna tillhandahåller både sensor- och ställdonssignaler och kan även användas för säkerhetsapplikationer. I centrum för Safety over IO-Link står Safety Hub med Profisafe för Profinet. Säkerhetsbrytare, sensorer, optoelektroniska skyddsanordningar eller säkra kommandoenheter kan integreras snabbt. M12-standardkablar räcker för att ansluta nästan alla säkra fältenheter.

12

Industriella kameror

Industriella kameror

12

Kvalitetskontroll (t.ex. etikettkontroll, förslutningskontroll eller detektering av delar) med BVS0039 industrikameror:

Industrikameror ger skarpa bilder och snabb databehandling för din kvalitetssäkring. Våra BVS CA-industrikameror används för spårbarhet och känner igen och kontrollerar objektkoder eller objekttexter för att uppfylla den nödvändiga verifieringsskyldigheten.

Tack vare det tydliga användargränssnittet BVS Cockpit kan våra industrikameror ställas in intuitivt och användas enkelt av vem som helst. Och utan några förkunskaper.

De speciella egenskaperna:

  • Standardiserade datagränssnitt (GigE Vision och USB3 Vision) och det standardiserade programmeringsgränssnittet GenICam

  • Integrerat minne och FPGA-modul för flexibel anpassning av de integrerade funktionerna

  • Snabb databehandling

  • Skyddsklass IP67 (för GigEVision-versionen)

13

Fotoelektrisk närhetsbrytare

Fotoelektrisk närhetsbrytare

13

Flaskinspektion med BOS0285 diffus sensor med bakgrundsdämpning inklusive smarta funktioner:

Diffusa sensorer med bakgrundsdämpning detekterar objekt inom ett inställt kopplingsavstånd utan störningar från den reflekterande bakgrunden. Och detta är praktiskt taget oberoende av objektets färg och yta. Eftersom sändare och mottagare är inbyggda i ett kompakt hölje är våra diffusa sensorer enkla att installera och snabba att justera.

De speciella egenskaperna:

  • Tillförlitlig objektdetektering med olika räckvidder, oberoende av yta, färg och material

  • Detektering av objekt framför en mycket nära bakgrund - även om de är mycket mörka mot en ljus bakgrund

  • Nästan konstant skanningsområde även vid olika reflektionsgrader

  • Endast en elektrisk enhet utan reflektor eller separat mottagare

  • Med rött ljus eller rött laserljus för detektering av små delar

14

Smartlight

Smartlight

14

Statusvisning av hela applikationen med SmartLight BNI0082 inklusive smarta funktioner:

Med våra signal- och visningsanordningar vet du alltid vad som händer i produktionen. De övervakar maskiners och anläggningars status på ett tillförlitligt sätt och visualiserar utgångssignalerna från sensorerna.

15

Tillståndsövervakning

Tillståndsövervakning

15

Balluffs Condition Monitoring-sensor registrerar olika fysiska variabler som vibrationer, temperatur, relativ luftfuktighet och lufttryck, bearbetar dem och gör de nödvändiga data tillgängliga för ett värdsystem via IO-Link. Tack vare det standardiserade IO-Link-protokollet kan du enkelt parametrera givarna och anpassa bearbetningen i givaren till din specifika applikation.

Processdatastrukturen gör att upp till fem mätdata eller förbehandlade data kan konfigureras fritt och överföras cykliskt.

Våra sensorer för tillståndsövervakning bidrar därmed på ett avgörande sätt till en effektiv och felfri drift av alla system och ökar effektiviteten i det totala systemet avsevärt.

16

Reflexionsfotoceller

Reflexionsfotoceller

16

Inspektion av lådor med reflexionsfotoceller BOS0286 inklusive smarta funktioner:

Tillförlitlig objektdetektering oavsett yta, färg och material. Med polarisationsfiltret är även detektering av blanka lådor inget problem. Sändare och mottagare är inbyggda i ett hölje, så att du enkelt kan montera denna fotoelektriska sensor och justera den enkelt tack vare generösa monteringstoleranser.

De speciella egenskaperna:

  • Enkel inriktning tack vare generösa monteringstoleranser

  • Stora reflektorer för långa räckvidder

  • Säker detektering - oberoende av yta, färg och material

  • Med polarisationsfilter även lämplig för detektering av blanka föremål

  • Installation av endast en elektrisk enhet plus reflektor


De bästa applikationerna: Specialkomponenter för dina automationsprocesser

Upptäck Balluff-komponenter som är perfekt anpassade till dina specifika krav i fyllnings- och dryckesproduktionsprocesser för att optimera OEE.


Unika komponenter från Balluff: konkurrensfördelar för maskintillverkare och dryckesproducenter

Vårt sortiment riktar sig till maskinbyggare och dryckesproducenter och erbjuder förstklassiga komponenter för kvalitetssäkring, hållbar produktion och förebyggande underhåll.

För maskinbyggare:

  • Skräddarsydda komponenter för specifika maskinkrav

  • Sömlös integration i befintliga system och arkitekturer

  • Förbättrad maskinprestanda och tillförlitlighet

  • Effektiv maskinkommunikation

För dryckesproducenter:

  • Ökad produktionseffektivitet och OEE

  • Förbättrad produktkvalitet och konsistens

  • Minimering av stilleståndstider och underhållskostnader

  • Miljövänlig och hållbar drift


Maximera din OEE inom viktiga tillämpningsområden för dryckesproduktion

Upptäck sju viktiga områden där våra avancerade komponenter kan ge avgörande stöd för dina maskiner. Varje område erbjuder fördelar i linje med principerna för övergripande utrustningseffektivitet (OEE).

Ladda ner OEE-guiden för att lära dig mer om dessa applikationer.

Ladda ner nu

Dina nyckelprodukter för att förbättra varje steg i dryckesproduktion och fyllning

Dra nytta av högsta prestanda och systemtillförlitlighet med Balluffs produktsortiment. Våra lösningar och komponenter är anpassade till de specifika kraven i din produktion och syftar till att optimera din OEE och minska kostnaderna.


Din väg till topprestanda

Kontakta oss idag eller ta reda på mer om resurser för effektiv dryckesproduktion och fyllningsprocesser.

Downloads

  • Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
  • Industry brochure filling and packaging Industry
  • Products for packaging, food and beverage for food safety

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Gratis provprodukt

För att kunna lägga till en gratis provprodukt i varukorgen måste vi ta bort alla vanliga produkter från varukorgen. Är du säker på att du vill fortsätta