Använda snabbstopps- och styrventiler

Använda snabbstopps- och styrventiler

För snabbstopps- och styrventiler ställs höga krav på säkerhet. Krav som endast går att uppfylla i ett redundant system. I vårt magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL 7 redundant har vi därför kombinerat tre oberoende mätytor och tre oberoende elektronikuppsättningar i en och samma stav. Det robusta, beröringsfria och absoluta positionsgivarsystemet kan konfigureras fritt. Ytterligare fördel: eftersom det är så kompakt kan systemet utan problem ersätta redan installerade, icke-redundanta positionsgivarsystem.

Smidig inställning av start- och slutpunkter via dator. Dessutom kan parametrarna lätt föras över. För dig innebär det snabb och enkel driftsättning.

Särskilda egenskaper

  • maximal tillgänglighet tack vare två eller tre helt åtskilda system i samma hölje
  • med ett mätområde på upp till 7 620 mm passar den även för stora ventiler
  • kompakt, platsbesparande hölje
  • snabb drifttagning
  • beröringsfri och slitagefri
  • alla kanaler kontrolleras med LED

Downloads

  • Industry brochure energy production

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630