Kontrollera borrdjup

Kontrollera borrdjup

Ha alltid koll på var borren står: De magnetostriktiva positionsgivarsystemen BTL PF säkerställer rätt borrdjup när markprover ska utvinnas vid sökandet efter naturresurser med mobil borrutrustning. Det innebär att potentiella fynd kan kontrolleras snabbt.

Särskilda egenskaper

  • platt konstruktion, platsbesparande för mobila maskiner
  • robust profilhölje
  • litet slitage tack vare den beröringsfria funktionen med upp till 15 mm mellan lägesgivaren och avståndsgivaren

Downloads

  • Industry brochure energy production

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630