Våra styrkor

Hög precision och kommunikationsförmåga

Våra styrkor

Balluff erbjuder innovativa koncept för att möta dina individuella behov för energiproduktion på bästa sätt. Vi har ett brett och mångsidigt utbud av lösningar. Bland annat högtryckståliga induktiva givare, positionsgivarsystem med explosionsskydd eller mycket tillförlitlig redundant teknik som enkelt kan integreras direkt i hydraulcylindern. Dessutom ha de enskilda komponenterna HALT-testats under utvecklingen, så att du kan vara säker på hög tålighet och lång livslängd: vid vind och våg, kraftig sol eller i explosionsfarliga miljöer.

Våra lösningar använder tillförlitlig anslutningsteknik och beprövad nätverksteknik, som uppfyller de höga kraven i energibranschen utan några kompromisser. Det ökar felsäkerheten för din anläggnings- och styrteknik. Med IO-Link får du dessutom en kommunikationsförmåga som hjälper dig att bemästra framtidens utmaningar. IO-Link hjälper dig att skapa en infrastruktur för att hantera den ökade datainsamlingen. Dessa data kan användas för att utvinna ytterligare information och för snabba och flexibla processer. Du är ordentligt förberedd för framtiden helt enkelt.