Koncept för fältanslutning

Koncept för fältanslutning

Vid anläggningskonstruktion måste delkomponenter ofta anslutas till styrenheten över långa avstånd. Med IO-Link räcker ett koncept för fältanslutning mellan olika märken. För att anpassa bussystemet behöver du bara ansluta den önskade masterenheten. Inga ändringar av kopplingsscheman behövs.

Särskilda egenskaper

  • en fältbuss-/IP-adress för upp till 136 I/O-signaler och diagnospunkter
  • digitaliserade analoga värden i stället för analoga signaler (inget behov av skärmad kabel)
  • styrning av ställdon med upp till 2 A

Downloads

  • Industry brochure energy production

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630