Känna av mellanlägen

Känna av mellanlägen

En regleringsdamm används till mycket mer än att bara öppna och stänga en port. De måste även ställas in automatiskt med hög noggrannhet. Våra lutningsgivare hjälper dig att läsa av mellanlägen på ett tillförlitligt sätt. Givarna är dessutom mycket kompakta och kan därför integreras väldigt enkelt.

Särskilda egenskaper

  • stort temperaturområde
  • analog utgång 4–20 mA

Downloads

  • Industry brochure energy production

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630