Känna av rotorvarvtal

Lösning

Känna av rotorvarvtal

Induktiva givare från Balluff känner av vindkraftverkens rotorvarvtal på ett tillförlitligt sätt. De tål temperaturer ner till –40 °C. Två givare som är riktade mot låsskivan räcker för att registrera varvtal och rotationsriktning och effektivt skydda anläggningen mot alltför höga varvtal.

Särskilda egenskaper

  • stort avkänningsavstånd
  • större temperaturområde
  • beröringsfri avläsning
  • inte känslig för nedsmutsning

Downloads

  • Industry brochure energy production

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630