Garantera kontrollerade rörelser
Våra magnetfältsgivare känner tillförlitligt av kolvens ändläge i den pneumatiska cylindern och garanterar på så sätt kontrollerade rörelser i däckuppbyggnadsmaskinen. Givarna kontrollerar kolvpositionen beröringsfritt och slitagefritt. Det gör att de har särskilt lång livslängd. Bra att veta: Magnetfältsgivarna kan monteras direkt på cylinderspåret. De ger ett fast grepp och lämpar sig för användning i trånga utrymmen tack vare sin försänkta montering.
Särskilda egenskaper
- brett temperaturområde: -25–85 °C
- hög kapslingsklass med IP67
- lättintegrerade eftersom de finns tillgängliga i korta modeller
Relaterade ämnen
Downloads
-
Industry brochure tire industry