Processen under kontroll
Med våra optoelektroniska avståndsgivare kan du kontrollera materiallagrens slack när som helst och därmed kontrollera att hastigheten för materialtillförseln är korrekt. Därigenom kan du på ett optimalt sätt övervaka däckkonstruktionsprocessen och ingripa snabbt om något skulle hända. Time of Flight-tekniken i givarna garanterar stabila och exakta mätningar oberoende av ytorna. Ytterligare fördelar: Det kompakta höljet med kapslingsklass IP67 uppfyller industristandard och kan integreras problemfritt även i trånga utrymmen.
Särskilda egenskaper
- stabila mätningar med hög noggrannhet, oberoende av materialytan
- för- och bakgrundsdämpning
- skalbart mätområde
- smidig och enkel användning via display och inställningsknappar
Relaterade ämnen
Downloads
-
Industry brochure tire industry