Identifiera råmaterial
Identifiera råmaterialen för gummiblandningen innan de hamnar i blandaren. Våra användarvänliga, handhållna kodläsare tar över denna kvalitetskontroll på ett tillförlitligt sätt. De portabla, ergonomiska läsarna hjälper dig att följa first in first out-principen, följa receptet och säkerställa att alla relevanta kvalitetskriterier uppfylls. De lätta läsarna känner av alla konventionella 2D-, 1D- och staplade streckkoder utan problem.
Dessutom kan alla våra RS232-enheter anslutas direkt till en IO-Link-anslutning med våra RS232-konverterare, för att du kan kunna ta del av alla fördelar med IO-Link.
Särskilda egenskaper
- tillförlitliga läskvitton via ljudsignal och LED-indikatorer
- intuitivt målsystem med väl synlig lasermarkeringsram
- effektiva litiumjonbatterier: en batteriladdning räcker för upp till 30 000 läsningar
Relaterade ämnen
Downloads
-
Industry brochure tire industry