Produkter
Kontakt och support

Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?

REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Produkter

Webbplatser

Nedladdningar

Automatisk dokumentation av produktions- och kvalitetsdata

Automatisk dokumentation av produktions- och kvalitetsdata

För att kunna dokumentera enskilda arbetssteg i modulära hanterings- och monteringsanläggningar på ett säkert och spårbart sätt, erbjuder vi RFID-skriv-/läshuvuden som specialutvecklats för kompakta överföringssystem. Eftersom de kan monteras utan extra hållare sparar man utrymme och kan utnyttja alla fördelarna med beröringsfri identifikation. Särskilt om man även använder våra hörntaggar. Dessa kan läsas och skrivas från två håll.

Särskilda egenskaper

  • för alla vanliga fältbussystem eller nätverksoberoende med IO-Link
  • kräver ingen extra hållare utan kan monteras i de vanligaste profilsystemen
  • robust metallhölje IP67
  • kan kontrolleras direkt på plats via lysdioder som syns från alla håll

Downloads

  • Automotive Industry