Visualisera produktionsförlopp flexibelt

Visualisera produktionsförlopp flexibelt

För att flexibelt visualisera produktionsförloppet direkt vid produktionslinjen finns en LED-signallampa med näst intill obegränsat användningsområde: vår signallampa SmartLight. Den visar förlopp och tendenser så att olika stadier kan kontrolleras löpande. SmartLight kan ställas in under drift, utan mekaniska ändringar. Med en sådan flexibilitet optimeras cykeltiderna och man kan i god tid informeras om flaskhalsar och underhållsarbeten.

Särskilda egenskaper

  • maximal flexibilitet: färger och zoner kan konfigureras individuellt beträffande antal, storlek och färgdefinition
  • inga mekaniska ändringar: ändring av driftsätt (löpljus, segment och nivå) görs under pågående drift
  • enkel anslutning och snabb installation med givarkabel med tre ledare
  • mångsidig användning: finns i tre storlekar, även med akustisk signalfunktion

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630