Kontrollera smältugnars öppningslägen
Med våra lutningsgivare kontrolleras smältugnarnas övertäckning alltid tillförlitligt: såväl vid fyllning av ugnen som vid urtippning av smältan.
Med beröringsfri absolut mätprincip känner lutningsgivarna direkt av vinkeln på de rörliga maskindelarna och säkerställer deras korrekta läge. Givarna utmärker sig genom enkel montering och hög noggrannhet. Med en analog omkopplare kan man även ställa in avkänningspunkter.
Särskilda egenskaper
- valfri placering genom centreringsfunktion (kalibrering)
- stort vinkelområde ± 90°
- precis reglering av processer genom hög noggrannhet på 0,8°
- för tuffa förhållanden med utökat temperaturområde –20 - +85 °C
Downloads
-
Industry brochure automotive