Läsa av ändlägen för pneumatisk cylinder

Läsa av ändlägen för pneumatisk cylinder

I gjuteriets tuffa miljö med hetta, damm och aggressiva medier kontrollerar våra magnetfältgivare att roboten griper arbetsstycket på korrekt sätt. De känner av kolvens läge i den pneumatiska cylindern.

För överföring av de många givarsignalerna från griparen till styrningen är våra små, lätta IO-Link-givarhubbar särskilt kostnadseffektiva. För dessa räcker oskärmade 3-ledars standard- eller temperaturtåliga PTFE-kablar.

Särskilda egenskaper

  • mångsidig användning genom ytterst kompakt design
  • mycket precis, tillförlitlig avkänning
  • kostnadseffektiva – med IO-Link: anslutning istället för kabeldragning
  • högsta maskintillgänglighet genom snabbt givarbyte och smidig driftsättning

Downloads

  • Industry brochure automotive

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630