Läsa av skjutbara delar i gjutformar
Idag är gjutformar försedda med många skjutbara delar för att kunna åstadkomma komplexa underskärningar. När gjutgodset har stelnat måste en tillförlitlig avläsning ske för att fastställa om ändläget för den skjutbara delen har uppnåtts, så att gjutgodset kan stötas ut ur formen.
På grund av de höga temperaturerna och för att slippa tidsödande driftavbrott byts ofta givarna i förtid - ibland långt innan deras egentliga livslängd är slut.
För att reducera dessa för tidiga byten och på så sätt kunna spara ställtid och kostnader erbjuder Balluff en tillförlitlig lösning med lång livslängd för avläsning av skjutbara delar: Temperaturtåliga mekaniska lägesgivare upp till +180 °C och silikonskyddsslang för kabeln.
Särskilda egenskaper
- robust, kompakt hölje
- konstant temperaturtåliga upp till +150 °C, i 10 h/d upp till +180 °C
- 5 m högtemperaturkabel med glasfiberförstärkt silikonskyddsslang
- skyddsslang som tål svets- och metallstänk upp till +1 200 °C
Downloads
-
Industry brochure automotive