Bestämma färgnyanser på textil med stor precision
Frekventa färgväxlingar av klädslar eller instrumentpaneler är idag vanligt förekommande inom flexibel produktion. Att hålla isär nyanser som ligger nära varandra är svårt för det mänskliga ögat. Därför har våra BFS färggivare snabbt blivit en viktig framgångsfaktor i produktionslinjen.
Med dessa lättanvända optoelektroniska givare automatiserar och snabbar ni upp era processer. Tack vare hög färgupplösning känner givarna av ett mycket stort antal olika färger och nyanser. Dessa TrueColor-givare kan användas för att skilja ut icke godkända delar eller för att tilldela rätt delar till slutprodukten. Med andra ord säkerställer de en jämn och hög produktkvalitet och bidrar till en tillförlitlig produktionsprocess.
Särskilda egenskaper
- mycket hög färgupplösning
- långa räckvidder på upp till 400 mm genom starka vita ljuskällor
- urskiljer valfritt antal objekt (upp till 255 st. kan läras in direkt)
- alltid objektivt och utan påverkan från yttre faktorer
- går att konfigurera applikationsspecifikt
- det finns även IO-Link-versioner för enkel konfigurering
Relaterade ämnen
Downloads
-
Industry brochure automotive