Flexibel och smart tillståndsövervakning

Flexibel och smart tillståndsövervakning

Oplanerade driftstopp och störningar i produktionsprocessen är frustrerande och kostar pengar. Vår nya BCM-givare för tillståndsövervakning underlättar effektiv och störningsfri drift i er anläggning. Den mäter fysikaliska storheter som vibrationer eller temperatur, bearbetar dem och skickar önskade data över IO-Link till ett överordnat system.

Med dessa tillståndsdata upptäcks fel tidigt och ett larm utlöses när det förinställda gränsvärdet nås. Genom gränsvärdesövervakningen kan du använda sensorn som vakt så att endast relevanta data kommuniceras över gränssnittet. På så vis minskar du datamängden och undviker onödig datatrafik. Tack vare egenövervakningsfunktionen informerar den intelligenta givaren dig om sin egen temperatur, antal drifttimmar och startcykler.

Särskilda egenskaper

  • Flera mätstorheter i en enhet: Vibrationer, temperatur, luftfuktighet och omgivningstryck
  • Integrerad utvärderingselektronik med konfigurerbar förbearbetning av data
  • Konfigurerbara händelser och statusindikationer
  • Kan anslutas och integreras snabbt med IO-Link
  • kompakt design för trånga utrymmen
  • grändvärden för för- och huvudlarm kan ställas in för varningsmeddelanden

Downloads

  • Industry brochure automotive

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630