Identifiera nackstöd tillförlitligt

Identifiera nackstöd tillförlitligt

UHF-etiketter placeras i nackstödet när de monteras ihop. Då går det att automatiskt och tillförlitligt kontrollera att rätt nackstöd hamnar på rätt bilsäte. Här passar vår Short-Range-Reader BIS VU-320 med en normal läsräckvidd på 1 m alldeles utmärkt. Detta robusta och kompakta skriv-/läshuvud garanterar en entydig tilldelning eftersom den ignorerar angränsande nackstödsmodeller.

UHF-läsaren har en integrerad Power Scan-funktion som erbjuder automatisk anpassning till det UHF-datamedium som ska registreras. På så vis säkerställs optimal konfiguration i alla applikationer – direkt med en knapptryckning på enheten utan omständlig manuell parameterinställning.

Särskilda egenskaper

  • snabb driftsättning med automatisk inställning per knapptryckning
  • integrerad Power Scan-funktion för optimal anpassning till den aktuella identifieringsuppgiften
  • funktions- och statuslysdioder som syns från alla håll
  • standardkablar och standardtillbehör kan användas

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • UHF Short-Range Read/Write Head BIS VU-320

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630