Bemästra svetsström och elektromagn fält
Vi erbjuder en komplett familj med nätverksmoduler som utvecklats för tuffa svetsmiljöer: IO-Link-master med 8 IO-Link-portar för 16 in- och utgångar samt IO-Link-in-/utgångshubbar med utökningsport.
De svetståliga modulerna av glasfiberförstärkt plast klarar tillförlitligt av svetssprut, svetsströmmar och elektromagnetiska störningsfält. Och de säkerställer säker signalöverföring trots störande påverkan från omgivningen.
Särskilda egenskaper
- tål svetsströmmar och elektromagnetiska störningsfält
- alla IO-Link-enheter kan anslutas via 8 IO-Link-portar
- ekonomiska: upp till 240 konfigurerbara in-/utgångar till en enda nätverksnod
- flexibel användning: med utökningsport för anslutning av en IO-Link-ventilterminalskontakt eller en IO-Link-in-/utgångshubb
Downloads
-
Industry brochure automotive