Snabb frånkoppling av energi och signaler till roterande magasing

Snabb frånkoppling av energi och signaler till roterande magasin

Använd induktiva kopplingar för snabba förlopp vid det roterande magasinet och säker energi- och signalöverföring. De beröringsfria systemen försörjer givarna med energi och levererar kontrolldata via en luftspalt. Enheterna som kopplas från snabbt säkerställer snabbt byte av transportbehållare. De är enkla att ställa in, underhållsfria och tillförlitliga. Sammanfattning: ett smart slitagefritt alternativ till vanlig anslutningsteknik.

Särskilda egenskaper

  • hög systemtillgänglighet eftersom inget mekaniskt slitage sker
  • lätt hantering tack vare enheter som kopplas från snabbt
  • enkel installation med plug-and-play
  • flexibel montering: vinkelförskjutning mellan Base och Remote är möjlig

Downloads

  • Industry brochure automotive

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630