Transp och flexib för elmotormontering
Med RFID-identifikation har man alltid god överblick över monteringen av elmotorerna. Den beröringsfria tekniken dokumenterar alla tillverkningssteg snabbt och tillförlitligt. Tack vare Ethernet-kommunikation är systemet särskilt flexibelt.
Och med vår allt-i-ett-RFID-läsare blir det ytterst ekonomiskt. Med denna krävs det ingen processor eftersom det robusta skriv-/läshuvudet ansluts direkt till styrningsnivån via Profinet- eller Ethernet/IP-gränssnitt.
Särskilda egenskaper
- montering direkt på metall med robust hölje av pressgjuten zink
- diagnos direkt på anläggningen via lysdioder som syns från alla håll
- bekväm fjärrövervakning av status genom integrerad webbserver
- enkel systemutvidgning med inbyggd 2-Port-Ethernet-switch
Relaterade ämnen
Downloads
-
Industry brochure automotive