Säker avkänning av stansade delar i kanor

Säker avkänning av stansade delar i kanor

Om pressade delar kanar ner från bandet till stapeln eller transportbehållaren är våra induktiva givare idealiska för avläsning av pressen. Med avläsningsområde på upp till 300 mm övervakar de hela kanans bredd. På så sätt vet man att det inte finns några rester kvar som skulle kunna skada verktyget.

Fördelar: Avkänningsavståndet på upp till 30 mm ställs in med antingen potentiometer eller inlärningsknapp.

Särskilda egenskaper

  • beröringsfri och därför slitagefri
  • smutstålig, kortslutningssäker
  • ytterst repeternoggrann och mycket tillförlitlig
  • för objekt av metall

Downloads

  • Industry brochure automotive

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630