Spåra pressverktyg effektivt

Spåra pressverktyg effektivt

I moderna pressanläggningar säkerställer RFID-system den automatiserade avläsningen av komponentrelaterad produkt-, produktions- och kvalitetsinformation även i dynamiska applikationer. De kommunicerar beröringsfritt och utan visuell kontakt.

Balluffs UHF-system kan konfigureras optimalt för varje applikation. Man slipper mödosam manuell inställning av parametrarna. Med autosetup-knappen på läsaren görs idrifttagningen i en handvändning.

Särskilda egenskaper

  • typiskt läsavstånd 1 m
  • integrerad Power-Scan-funktion och funktions- och statuslysdioder som syn från alla håll
  • tillförlitlig och snabb driftsättning genom få manuella inmatningar

Downloads

  • Industry brochure automotive

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630