Vätskedetektering i transparenta flaskor
De optiska gaffelgivarna BGL från Balluff detekterar med hjälp av IR-ljus alla vätskor med en vattenhalt på mer än 15 %. De känner tillförlitligt av nivån genom väggarna på genomskinliga behållare. Våra optiska gaffelgivare finns i utföranden av rostfritt stål med Ecolab-certifiering och kapslingsklass IP69K för hygientillämpningar.
Särskilda egenskaper
- snabba, tillförlitliga kontroller
- hög genomströmning
- lämpar sig även för vätskor i tunna, genomskinliga slangar med mindre diameter (≤ 6 mm)
- hög processäkerhet
- kompakt hölje
- ingen justering krävs eftersom sändare och mottagare redan ställts in
Relaterade ämnen
Downloads
-
Industry brochure filling and packaging Industry