Diameterövervakning av folierullar

Diameterövervakning av folierullar

För att folierullar ska kunna bytas ut i tid när de håller på att bli tomma måste rulldiametern övervakas löpande. De optoelektroniska avståndsgivarna BOD från Balluff är optimalt lämpade för uppgiften. De mäter med hög precision oberoende av foliens färg, material och reflektans.

Särskilda egenskaper

  • lägre ställtider tack vare precisa och stabila mätningar
  • oberoende av foliens egenskaper
  • justerbart mätområde för flexibel tillämpning
  • enkel och snabb montering, inställning via inlärningsknappar
  • lång livslängd och tillförlitlig funktion: robust metallhölje

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630