Läs alla vanliga koder

Läs alla vanliga koder

Automatisering av lager börjar med identifieringssystem. Våra handhållna läsare läser alla vanliga 1D-, 2D- och staplade streckkoder samt postkoder i alla rotationslägen (upp till 40° lutning) och i rörelse. Läsaren är lätt att använda. Dessutom möjliggör dess ergonomiska form och lätta vikt en trötthetsfri och handvänlig användning.

Specialfunktioner

  • Maximalt avläsningsområde på 40 cm
  • En akustisk signal, en lysdiod på läsaren och en lysdiod som projiceras på läskoden bekräftar att den lästa koden har fångats
  • Lätt vikt: endast 200 g

Downloads

  • Industry brochure intralogistics

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630