Kontrollera materialflödet (tunnellösning)

Kontrollera materialflödet (tunnellösning)

RFID-tunnelsystemet från Balluff, som är speciellt utvecklat för robust industriell automation, gör det möjligt att snabbt identifiera ett stort antal objekt - individuellt eller i en folkmassa. För detta ändamål utrustar vi alla varor med en transponder som kan läsas när de passerar genom tunneln inom RFID-antennernas detektionsområde. På så sätt skickas information om rätt material samt plats och tid för inspelning direkt till ditt ledande IT-system.
För att du ska kunna dra nytta av en lösning som är optimalt anpassad till dina krav utformas transportprotokollet (SOAP, REST API, ...) projektspecifikt för ditt lagerhanteringssystem (WMS), för ditt resursplaneringssystem (ERP) eller för ditt kvalitetssäkringssystem och implementeras här.

Specifika detaljer

  • Individuella 360° IIoT-lösningar
  • Integration även möjlig i befintliga transportsystem
  • Tidsbesparingar genom automatisk upptäckt av varor

Relaterade ämnen

Downloads

  • Industry brochure intralogistics