Produkter
Produkter
Kontakt och support
Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Plastindustri

Precision för en hög systemtillgänglighet

Lösningar till plastindustrin

Plast är 2000-talets arbetsmaterial. Användningsspektrat är enormt och växer hela tiden i takt med att nya sammansättningar utvecklas, vilket i sin tur innebär att kraven på produktion och maskinteknik ökar. Balluff erbjuder kraftfulla givar- och systemlösningar med smart nätverks- och anslutningsteknik. Det ger perfekta förutsättningar för att säkert kunna utnyttja materialets alla möjligheter. Med våra kvalitetslösningar utvecklar du optimerade anläggningskoncept, får bättre maskintillgänglighet och effektivare processer vid allt från materialhantering, formsprutning och formblåsning eller anslutnings- och fogningsteknik.

Materialhantering: Såhär uppnås en optimal process

Se till att materialhanteringen sker genom en optimal process och garantera att plastmaterialet hela tiden är rent. Våra kapacitiva givare och ultraljudsgivare garanterar korrekta nivåer i din produktion. Allt medan Industrial RFID står för noggrann styrning av alla processer.

Detta möjliggör mycket exakt tillförsel av granulat, fyllmedel och förstärkningsmaterial från silon via slangkopplingsstationen och från blandaren till formsprutningsmaskinen. I olika produktionslinjer och i varje enskild batch. På så sätt kan du dosera nya blandningar i nya sammansättningar exakt, snabbt och tillförlitligt. Dessutom ökar du matningseffektiviteten, höjer produktionskvaliteten och reducerar antalet reklamationer. RFID registrerar nämligen kontinuerligt alla process- och produktdata åt dig. Denna kontinuerliga dokumentation skapar också rättssäkerhet.


Formsprutning: Stenkoll på varenda detalj

I en formsprutningsprocess med hög precision måste varje steg förlöpa felfritt: insprutningen av smältan, skruvens rörelser och själva slutförandet av den färdiga detaljen. Med våra kvalitetslösningar kan du kontrollera alla rörelser inuti formsprutningsmaskinen på ett tillförlitligt sätt.

Våra induktiva positionsgivarsystem ser till att formarna fylls på snabbt medan de kapacitiva givarna kontrollerar att de är fullständigt påfyllda. Den mjuka formstängningen hanteras av magnetkodade positionsgivarsystem. Robusta tryckgivare som är inbyggda i hydraulcylindern ser till att spårplattorna är stängda ordentligt. Du kan lita på den höga repeternoggrannheten och motståndskraften i vår teknik som har optimerats genom HALT-tester (High-Accelerated-Lifetime-Tests). Med en robust design förlänger vi drifttiden och bidrar till en ökad systemtillgänglighet. Kvalitet innebär precision. Och felsäkra system leder till lönsamhet.


Formblåsning: Kostnadseffektivt tack vare optimalt materialutnyttjande

Balluff erbjuder hög precision för optimalt materialutnyttjande vid formblåsning. Vi säkerställer en exakt strängsprutning av slangarna och gör det möjligt att bygga upp flera lager av plast på rätt sätt.

På så vis går det att tillverka behållare med syrabeständig insida, med olika väggtjocklek och i olika färger på ett tillförlitligt sätt. Detta är både kostnadseffektivt och garanterar att önskad produktkvalitet uppnås. För det är endast genom exakt bearbetning av de enskilda materialen som du kan vara säker på att till exempel tankar, behållare eller flaskor har de egenskaper som krävs.


Anslutnings- och fogningsteknik: Få full koll på alla fogar

Ultraljuds- och vibrationssvetsning ger de bästa förutsättningarna för säker sammanfogning av likartade och olikartade material. Med dessa svetstekniker kan du få bästa möjliga kontroll över mekanisk stabilitet och täthet vid sammanfogning av material.

Vi tillhandahåller sofistikerade lösningar som hjälper er att kontrollera denna förstklassiga fogningsteknik på ett tillförlitligt sätt. Detta innefattar lösningar för livsmedels-, medicinteknik- och elektroteknikindustrin där kraven är striktare. Du kan jämföra alla resultat löpande under processens gång. Supersnabba lägesgivarsystem gör det möjligt att få exakt lägesåterkoppling och mångsidiga industrikameror tar över den visuella kvalitetskontrollen. Svetsfogar, storlekar, avstånd, tillverkningssteg – allt är lättöverskådligt. Dessutom är våra SmartCameras mycket användarvänliga.


Automatisering och robotteknik: Sänk kostnaderna med ett slimmat nätverk

Robotstödda automationsuppgifter behöver inte längre förknippas med krångliga och tidskrävande installationer, underhåll och byten. Med beröringsfri överföring av signaler och energi via induktiva kopplingar kan du lämna slitage och kabelbrott bakom dig. Användningen av dessa enheter som snabbt kan kopplas isär gör dessutom din verksamhet flexiblare.

Om du dessutom satsar på IO-Link kan du förenkla nätverkstopologin betydligt. Installationen går snabbt och smidigt och systemet är störningsokänsligt. Alla givare på fältbussnivå integreras med kommunikationsstandarden. IO-Link-enheterna går att diagnostisera kontinuerligt och du kan ställa in parametrarna via styrenheten. IO-Link erbjuder transparens hela vägen och minskar antalet enheter som behövs. Om du vill skapa en slimmad nätverksstruktur ansluter du enkelt dina IO-Link-enheter med en IO-Link-nätverksmodul och samlar på så sätt ihop signalerna. På så sätt sparar du inte bara väldigt mycket tid utan även pengar. Balluffs IO-Link-sortiment med intelligenta givare, nätverks- och I/O-moduler erbjuder dig ett unikt urval för denna effektivitetsnivå.

Downloads

  • Industry brochure plastics industry

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630