Tillförlitlig inriktning av svetshuvudet

Tillförlitlig inriktning av svetshuvudet

Våra magnetfältståliga positionsgivarsystem ger tillförlitlig lägesåterkoppling. De kontrollerar svetshuvudets position kontinuerligt och beröringsfritt, även i trånga utrymmen. De förbättrar även processäkerheten och automationskvaliteten. Tack vare det modulära konceptet kan systemen användas till en mängd olika typer av cylindrar med en storlek på upp till 256 mm och därmed täcka in hela hubben.

Särskilda egenskaper

  • tillförlitlig lägesåterkoppling
  • liten temperaturdrift och utmärkt elektromagnetisk kompatibilitet
  • perfekt för korta rörelser

Downloads

  • Industry brochure plastics industry

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630