Formsprutning

Stenkoll på varenda detalj

Formsprutningsprocess med hög precision

I en formsprutningsprocess med hög precision måste varje steg förlöpa felfritt: insprutningen av smältan, skruvens rörelser och själva slutförandet av den färdiga detaljen. Med våra kvalitetslösningar kan du kontrollera alla rörelser inuti formsprutningsmaskinen på ett tillförlitligt sätt.

Våra induktiva positionsgivarsystem ser till att formarna fylls på snabbt medan de kapacitiva givarna kontrollerar att de är fullständigt påfyllda. Den mjuka formstängningen hanteras av magnetkodade positionsgivarsystem. Robusta tryckgivare som är inbyggda i hydraulcylindern ser till att spårplattorna är stängda ordentligt. Du kan lita på den höga repeternoggrannheten och motståndskraften i vår teknik som har optimerats genom HALT-tester (High-Accelerated-Lifetime-Tests). Med en robust design förlänger vi drifttiden och bidrar till en ökad systemtillgänglighet. Kvalitet innebär precision. Och felsäkra system leder till lönsamhet.

Exempel på applikationer